体重管理

ブロイラーの予測体重管理は、鶏舎での食鳥生産を最大化するために非常に重要です。適切な体重管理には、鳥の成長と体重増加を監視し、効率良く目標体重に到達するために給餌プログラムを調整することも含まれます。脂肪を最小限に抑えた高品質の肉を生産するには、体重が一定の速度で増加するように制御することが不可欠です。 

専門家と話してみませんか?

飼料要求率の最適化

飼料体重変換率の管理は、養鶏場の収益性と持続可能性の最適化に欠かせません。高い飼料要求率 (FCR) は、体重1キログラムの生産に必要な飼料が多く、飼料コストが増加し、利益率が低いことを示します。一方、低いFCRは、効率が良く、飼料コストが削減され、養鶏場全体の生産性が高いことを示します。 

FCRを低くするには、適切な栄養バランス、最適な給餌、快適な室内環境が必要になります。飼料要求率を定期的に監視・管理することは、養鶏場の収益に大きな影響を与えます。 

家禽の飼料対体重比を正確にモニタリング

ムンタースは、商用厩舎や七面鳥舎で見られる厳しい条件下で機能するように設計された鳥用体重計を提供しています。 
ムンタースのRBSスケールは、計量要件に応じて床置き式または吊り下げ式スケールとして使用できます。 

ムンタースTrioアプリと接続することで、リアルタイムのモニタリングと分析が可能になり、飼料対体重比を最適化できます。 

その他の家禽用デジタルツール

鶏の成長を最適化し、繁殖のパフォーマンスを向上させるAmino

Aminoは、鶏の育成作業のあらゆる側面をシームレスに追跡することを可能にします。体重の増加状況をモニターし、標準的なパフォーマンスとの比較を行い、鶏舎ごとの飼料要求率 (FCR) の容易な追跡を可能にします。AI機能を含む強力な機能を内蔵するAminoは、均一性を計算し、集鳥・捕鳥のスケジュールを正確に予測できます。MTech SystemsのAminoを導入し、細部まで見逃すことなく、鳥の育成作業を最適化してください。

MTech SystemsのAminoの詳細

ブロイラーの栄養ニーズを満たす

ブロイラーの成長と発育には、必要な栄養素をバランスよく含む飼料を与えることが不可欠です。また、鳥たちがいつでもきれいな 水を飲めるようにしておくことも重要です 

健康リスクを低減する効果的な体重管理

体重管理は、ブロイラーの脚の問題やその他の健康問題のリスク低減に役立ちます。屋内施設では、デジタルトラッキングとモニタリングを使用して体重増加を正確に監視・制御できるため、ブロイラーの成長と肉生産を最適化するための情報に基づく意思決定を行うことができます。

体重管理に包括的なアプローチを取ることで、養鶏場は健康的で高品質な肉を生産し、投資収益率を最大化することができます。

製品

その他のミストエリミネーター

スピン/スワールベーンタイプ

ベッドリミッター

タワーインターナル

ブロイラーの体重増加 | Munters