Munters oferuje rozwiązania do przemysłowego osuszania, dostosowane do potrzeb klienta, do szerokiego zakresu zastosowań i branży. Nasze wiodące systemy osuszania za pomocą rotora sorpcyjnego skutecznie usuwają wilgoć z powietrza, co umożliwia płynną i precyzyjną kontrolę wilgotności i utrzymywanie jej na bardzo niskim poziomie w procesach przemysłowych. Nasze osuszacze przemysłowe są stosowane w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, w produkcji akumulatorów litowo-jonowych, konserwacji i ochronie urządzeń, materiałów, dokumentów, sztuki i wielu innych. W celu uzyskania informacji na temat przemysłowych rozwiązań osuszaczy sorpcyjnych skontaktuj z firmą Munters.
Technologia przemysłowego osuszacza z rotorem sorpcyjnym
Oferujemy szeroką gamę przemysłowych systemów osuszania o różnych konstrukcjach do wielu różnych zastosowań, skutecznie usuwających wilgoć z powietrza za pomocą rotora sorpcyjnego, który z łatwością pochłania i zatrzymuje parę wodną.
Nasze osuszacze przemysłowe wykorzystują opatentowany rotor osuszający, w którym powietrze przechodzi przez rowki materiału, stykając się ze środkiem osuszającym. Doprowadzane powietrze oddaje wilgoć do środka osuszającego, a po opuszczeniu rotora jest suche. Rotor obciążonye wilgocią powoli obraca się, wchodząc w drugi, mniejszy strumień powietrza, który jest podgrzany.
Mniejszy strumień powietrza wylotowego, zwany powietrzem regeneracyjnym, ogrzewa środek osuszający. Ogrzany środek osuszający usuwa oddaje wilgoć, która jest następnie odprowadzana przez powietrze regeneracyjne. Osuszony materiał sorpcyjny jest z powrotem przenoszony do powietrza procesowego, gdzie ponownie wchłania wilgoć.
Szeroka oferta produktów spełniających wiele potrzeb w zakresie osuszania
Dzięki swojej elastyczności i modułową konstrukcję nasze przemysłowe osuszacze sorpcyjne mogą być używane w wielu różnych zastosowaniach, w których wymagana jest regulacja poziomu wilgotności i temperatury. Ściśle współpracujemy z klientem, aby zoptymalizować projekt systemu osuszania, który ma zapewnić idealne rozwiązanie dla jego konkretnych potrzeb.
Obsługiwane branże
Akumulatory
Systemy osuszania sorpcyjnego Munters dla producentów akumulatorów zostały zaprojektowane szczególnie z myślą o spełnianiu konkretnych potrzeb i wymagań w zakresie precyzyjnej kontroli niskiego punktu rosy przy jednoczesnym mniejszym zużyciu energii.
Farmaceutyka
Firma Munters oferuje indywidualnie zaprojektowane rozwiązania do osuszania powietrza dla każdego obszaru produkcji farmaceutycznej i nutraceutycznej.
Przemysł mleczarski
Osuszacze Munters w branży przetwarzania mleka kontrolują środowisko przetwarzania i przechowywania, utrzymując niską wilgotność powietrza w celu ochrony produktów przed rozwojem mikroorganizmów i w konsekwencji pogorszeniem stanu produktów.
Słodycze
Osuszacze Munters zapewniają skuteczną i płynną regulację wilgotności, gwarantując odpowiednie warunki dla produkcji wyrobów cukierniczych przez cały rok.
Rozwiązania do osuszania sorpcyjnego w przemyśle zyskały w ostatnich latach coraz większą popularność ze względu na niższe koszty sprzętu wynikające z ekonomii skali, modułowej konstrukcji i zastosowania rotorów sorpcyjnych. Systemy osuszaczy sorpcyjnych są niezwykle wydajne i proste w użyciu, ponieważ wykorzystują ciepło oddawane ze skraplacza do regeneracji koła sorpcyjnego.
Osuszacz do zastosowań przemysłowych ma następujące zalety w porównaniu z urządzeniami konwencjonalnymi:
Duża szybkość usuwania wilgoci przy niższych kosztach energii
Praca w trybie ciągłym
Solidna konstrukcja i projekt zapewniające większą trwałość i dłuższy okres eksploatacji
Większa niezmienna wydajność nawet w najtrudniejszych warunkach
Dlaczego warto wybrać osuszacz sorpcyjny Munters
Jesteśmy liderem w produkcji osuszaczy przemysłowych, dostarczającym energooszczędne rozwiązania do uzdatniania powietrza do procesów o krytycznym znaczeniu, które wymagają dokładnej kontroli wilgotności i temperatury. Ponieważ jesteśmy największym dostawcą rozwiązań do osuszania sorpcyjnego w Stanach Zjednoczonych, nasi klienci korzystają z naszego bogatego doświadczenia w zakresie zastosowań osuszania przemysłowego, które gromadzimy już od ponad 50 lat. Rozumiemy Twoją firmę i jesteśmy gotowi wspierać Twoje zastosowania i sukces. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasze przemysłowe rozwiązania do osuszania mogą usprawnić proces i poznać szeroką gamę przemysłowych systemów osuszania.