Klimat tworzony w miejscu przechowywania sprzętu wojskowego i lotniczego, jego systemów i komponentów, wpływa bezpośrednio na jakość i stan tych przedmiotów, koszty konserwacji, napraw i wymiany oraz ich dostępność. Stworzenie odpowiedniego klimatu zapewni szybki zwrot z inwestycji.
W przypadku klientów związanych z obronnością, Munters zapewnia odpowiednie warunki dla sprzętu w magazynach oraz czynnie używanego. Z doświadczenia firmy Munters z takimi klientami na całym świecie wynika, że zastosowanie „środowiska o kontrolowanej wilgotności” prowadzić może do poważnych oszczędności (niekiedy ponad 25%) kosztów konserwacji, przy jednoczesnym zwiększeniu dostępności sprzętu, co jest rzadkością na rynku i z czego jesteśmy szczególnie dumni.
„Metoda suchego powietrza” Munters ogranicza, a nawet całkowicie powstrzymuje korozję, dzięki obniżeniu poziomu wilgotności względnej do około 40-45%. Metoda ta ma również natychmiastowy wpływ na poprawę niezawodności systemów elektronicznych. Ograniczenie o połowę przypadków NFF (zwrotu nieuszkodzonych części) czy CND (braku usterki występującej u klienta w badaniach laboratoryjnych) nie należy do rzadkości. Rozrost pleśni i grzybów na elementach infrastruktury oraz częściach zawierających materiał organiczny zostaje powstrzymany. W przypadku amunicji, spowalnia się lub zupełnie zatrzymuje degradację związków chemicznych, optymalizując jej trwałość. Wszystkie te pozytywne skutki zastosowania „Metody suchego powietrza” Munters powodują znaczne oszczędności!
Obok tych „przemysłowych” rozwiązań do kontroli temperatury, wilgotności czy poziomów substancji toksycznych, Munters zapewnia także energooszczędne rozwiązania poprawiające komfort personelu wojskowego i pracowników. Można je stosować w pomieszczeniach biurowych, obiektach sportowych i rekreacyjnych, halach produkcyjnych, ale również suszarniach odzieży bojowej, spadochronów itp.
Munters dostarcza branży obronnej i lotniczej także rozwiązania na bazie zeolitu, ograniczające LZO.
Również w procesie produkcji, szczególnie w przemyśle lotniczym, klimat musi być optymalny dla utrzymania wysokich standardów jakości, przy jednoczesnych próbach maksymalnego skrócenia czasu produkcji. Dzięki swojemu międzynarodowemu zespołowi ekspertów Munters oferuje duży wybór energooszczędnych, wypróbowanych rozwiązań klimatycznych, maksymalizujących procesy wytwórcze i produkcyjne.