Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Pharmadule, światowy lider produkcji urządzeń modułowych dla przemysłu farmaceutycznego, w ostatnich latach współpracuje z firmą Munters, która dostarczyła urządzenia do kontroli wilgotności dla Eli Lilly Indianapolis, Baxter Bloomington USA i Eli Lilly Kinsale Ireland.
Pharmadule, światowy lider produkcji urządzeń modułowych dla przemysłu farmaceutycznego, w ostatnich latach współpracuje z firmą Munters, która dostarczyła urządzenia do kontroli wilgotności dla Eli Lilly Indianapolis, Baxter Bloomington USA i Eli Lilly Kinsale Ireland.
Eli Lilly i Baxter wymagają do procesu produkcji niskiej wilgotności powietrza, która podlega ścisłej kontroli. Munters dostarcza suche powietrze o temperaturze punktu rosy poniżej 4 °C za pomocą systemów ICA i MDU.
Poprzez wyeliminowanie niekontrolowanego poziomu wilgotności, jakość produktu została zoptymalizowana. Jako wieloletni, stały dostawca dla Pharmadule i przemysłu farmaceutycznego, Munters produkuje, dostarcza, instaluje i zapewnia pełną kontrolę wilgotności powietrza w procesie, jak także dba o systemy w trakcie eksploatacji.
Wydajność energetyczna Munters zaprojektowana jest tak aby w sposób optymalny tworzyć właściwy, bardzo niski poziom wilgotności poprzez standardowy system kontroli jak i optymalizację tego procesu przez mikroprocesorowe systemy. Urządzenia Munters są stworzone do regulacji wilgotności w całych pomieszczeniach produkcji lub utrzymywania bardzo suchych mikroklimatów w niewielkich przestrzeniach, maksymalizując wydajność przez innowacyjne systemy kontroli.
Podstawowym wymaganiem Pharmadule było dostarczanie bardzo wysokiej jakość systemu osuszania powietrza w pomieszczeniach produkcjyjnych w zakładach Eli Lilly i Baxter USA oraz Eli Lilly w Irlandii.
Systemy osuszania Munters są kompletnymi osuszającymi systemami klimatyzacyjnymi. Woda nie skrapla się, ponieważ tworzony punkt rosy powietrza jest niższy od temperatury na chłodnicach.
Oznacza to, że rozwój mikroorganizmow jest ograniczony przy jednoczesnym wzroście higieny produkcji.
Szeroki zakres produktów Munters MDU, ICA i systemów MX sprawia, że są one doskonale dopasowane do zastosowań w aplikacjach procesowych. Systemy standardowe wyposażone są w elementy obróbki wstępnej, osuszacz, elementy końcowego przygotowania powietrza oraz zoptymalizowany system regeneracji.
Budowane systemy są w pełni testowane i sprawdzone oraz łatwe w montażu na miejscu, jednocześnie
są zgodne ze światowymi standardami dla central klimatyzacyjnych i posiadają oznakowania CE.
Systemy te są zbudowane zgodnie z doświadczeniem Munters zdobytym na całym świecie przez zespoły serwisowe, zawierają włączenie automatycznego błędu i inteligentne ponownie uruchomianie, jeśli zasilanie zostało przerywane. Wszystkie systemy posiadają szybki dostęp serwisowy od przodu co ułatwia konserwację.
Systemy Munters mają na celu zapewnienie stabilnej i gwarantowanej przez cały rok wilgotności dla poprawy jakości produktow w sposób niezawodny.
Rozwiązania systemow osuszania Munters nie są tajemnicą, dlaczego też warto spojrzeć na www.munters.pl w celu uzyskania dodatkowych informacji lub skontaktować się z lokalnym przedstawicielem.
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Zapomniałeś hasła?
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!