Vi er eksperter

Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere

Stil et spørgsmål

Thinkstock-Air Pollution.jpg

Luftforurening

Luftforurening er et konstant problem, der påvirker mange industrier, lige fra emission af VOC (Volatile Organic Compounds) til kontamination af følsomme materialer i produktionsprocesser.

Mange lande har strenge regler i forbindelse med luftforurening, og de medfører omkostninger og logistiske forhindringer for mange virksomheder. Munters tilbyder løsninger, der kan hjælpe med at reducere både VOC i udledningsluft og forurenende stoffer i indtagsluften for at beskytte processer, der er følsomme over for forurening.

Thinkstock - air pollution Text.jpg

Munters dråbeadskillere er designede til at beskytte miljøet. Dråbeadskilleren forhindrer smådråber i at bevæge sig ud i miljøet, hvilket hjælper til at opfylde lovgivningskrav og undgå sanktioner. En effektiv dråbeadskiller bidrager tydeligt til en forbedret driftsevne i den overordnede proces og beskytter samtidigt udstyr og bygninger ved at forhindre ætsende og korroderende regn på fabrikker og bygninger samt ved at forlænge fabrikkens levetid. Formålet er at opfange den opløsende væske og dermed minimere omkostningerne ved rensning af gasser. Munters leverer også Zeolite Rotor Concentrators til miljøsektoren til applikationer med lav VOC koncentration. Mange lokale oxidatorproducenter monterer komplette VOC bekæmpelsessystemer, der er baserede på zeolite concentrator teknologien, som Munters er foregangsvirksomhed for.

Munters provides Zeolite Rotor Cassettes for adsorption of VOCs from the electronics/semiconductor industry, TFT/LCD manufacturing, printing/packaging, coating and paint finishing industries.  Munters uses a mix of zeolites to cover a wide range of VOC molecule sizes and Munters rotors are 100% inorganic and therefore, have zero risk of fire.   Thanks to its sturdy aluminum construction, Munters zeolite rotors are corrosion-resistant and lightweight.  Rotors are available in multiple sizes to handle a wide range of flow rates.