Vi er eksperter

Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere

Stil et spørgsmål

Self-storage

Self-storage

Self-storage anvendes i stort omfang til kortere eller længerevarende opbevaring af private ejendele og som en løsning til virksomheders behov for midlertidig opbevaring af dokumenter, værktøj, møbler osv. Kun ved at kontrollere luftfugtigheden ved hjælp af affugtning kan man opnå fuldt klimastyrede forhold, der effektivt beskytter de opbevarede genstande. 

Hygroskopiske genstande såsom bøger, elektronik, tekstiler og møbler er følsomme over for variationer i den relative luftfugtighed. Selv på et opvarmet lager vil man opleve perioder i løbet af året, hvor luftfugtigheden vokser til et niveau, hvor korrosion, mug, skimmel og svamp vil forekomme og udvikle sig. Kun ved at kontrollere luftfugtigheden ved hjælp af affugtning kan man opnå fuldt klimastyrede forhold, der effektivt beskytter de opbevarede genstande.

I ubemandede self-storage faciliteter er opvarmning overflødigt, og ved at erstatte opvarmning med Munters sorptionsaffugtning kan man nedbringe energiomkostningerne med op til 75% og samtidig skabe et meget bedre beskyttende klima.

Opbevaringsfaciliteter, der er klimastyrede, tiltrækker flere kunder, som sætter pris på, at deres opbevarede genstande ikke bliver påvirkede eller generede af konsekvenserne af en for høj luftfugtighed.

Munters leverer energieffektive luftbehandlingsløsninger til både indendørs og udendørs self-storage faciliteter. Anlæggene og tilhørende kanalsystemer kræver ikke megen vedligeholdelse, hvilket sikrer fuldt klimastyrede forhold og tilfredse kunder.

Fordele ved Munters luftbehandling:

Case studies