Vi er eksperter

Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere

Stil et spørgsmål

PowerPurge-US.PNG

Intern energigenvinding (rotorer)

Er din virksomhed én af de mange, der har en ældre og stadig velfungerende Munters-affugter i drift ? Ligesom Munters og de fleste andre virksomheder i dag har ekstremt fokus på miljø og energi, så er din virksomhed sikkert også optaget af at reducere energiforbrug og CO2 udledning ?  Munters tilbyder retrofit-løsninger til at optimere energieffektiviteten på disse ældre affugtningsanlæg og dermed sikre en energimæssig fornuftig drift i mange år fremover.

Sådan reducerer du energiforbruget til regenerering med op til  25%  

Langt størstedelen af den energi, der forbruges i en affugter, anvendes til at opvarme regenereringsluftstrømmen, så ved at genvinde en del af denne varme kan der opnås betydelige energibesparelser.

Interne energigenvindingssyster til regenering af rotoren kan installeres som retrofit i en lang række af vore større affugtere (MX, MA, MCD, ICA, MTS & MDU serierne), og kan sikre energibesparelser på op til 25%, typisk med en tilbagebetalingstid på 2 år eller mindre.

Disse såkaldte Purge-sektorer kan nemt installeres på stedet af én af vore erfarne serviceteknikere. Opgraderingen involverer ikke nogle ændringer udenpå anlægget, langt det meste foregår inde i selve affugteren

PowerPurge®

Energy Efficient Upgrade. Specifically available for HCD-9000 retrofit and HCE retrofit.


How it works:

  • The desiccant wheel rotates slowly between process and reactivation airstreams.
  • The majority of energy required for the desiccant process is used to heat the reactivation airstream.
  • The heat from the reactivation sector then passes into the process airstream, increasing cooling loads.
  • The unique patented PowerPurge saves 20-30% of total system energy in two ways: 
    • It recovers waste heat from the hottest section of the desiccant wheel and uses it to help with reactivation.
    • It reduces the discharge temperature of the process air, resulting in lower energy costs for post cooling.