Renare produktion och bättre förvaring av stål och cement
Stål- och cementindustrin arbetar kontinuerligt för att minimera sin miljöpåverkan genom att minska utsläppen och förbättra energieffektiviteten. Munters bidrar till att målen uppnås med olika applikationer: från droppavskiljning till avfuktningslösningar.
Det är avgörande att ta bort och separera vätskor och föroreningar i industriella processer. Munters lösningar för droppavskiljning, reduktion av flyktiga organiska föreningar (VOC) och koldioxidinfångning spelar en viktig roll för att minska kemiska förluster och utsläpp, skydda känslig utrustning och minimera skadliga föroreningar och lösningsmedel i gaser.
Lösningar för energiåtervinning vid hög temperatur och luft-luft är ett annat område där Munters kan bidra till att göra stål- och cementproducenternas verksamhet mer energieffektiv. Med mer än 100 000 framgångsrika installationer har Munters den erfarenhet och applikationskunskap ni behöver.
Stål och cement måste förvaras under fuktfria förhållanden. Annars kan stålet korrodera och cementen härda. Munters industriella avfuktningslösningar skyddar inte bara färdiga produkter i lager, utan även processutrustning som kompressorer, turbiner och gasturbinernas luftintagsfilter.
Resurser
Tillämpningar för stål- och cementindustrin
Avlägsna och separera vätskor och föroreningar
Stål- och cementtillverkare är oroade över utmaningarna med att minska miljöfarliga utsläpp, minimera förlusten av kemikalier, spara energi genom att eliminera vätskeinnehåll i brännbara gaser och skydda utrustning nedströms från korrosion. Vill man hantera dessa frågor krävs i allmänhet utrustning för gasavskiljning för olika utrymmen inom stål- och cementbearbetning, till exempel:
- Masugnar
- Schakt- och roterugnar
- Betningslinjer
- Reduktionsanläggningar
- Behandling av koksugnsgas
Munters har kompletta lösningar för stål- och cementindustrin för att uppnå önskade bearbetnings- och hållbarhetsmål, samtidigt som ni övervinner en mängd tekniska och miljömässiga risker. Vår tekniska expertis omfattar utrustningsdesign, luftflödesdynamik, separationsgarantier samt systemleverans, installation och driftsättning.
Vi tillhandahåller även system för energiåtervinning vid hög temperatur och luft-till-luft som är tillräckligt slitstarka för att klara effekterna av höga temperaturer och robusta driftsmiljöer.
Fördelar:
- Skydda processer och utrustning nedströms från korrosion
- Spara energi i processer nedströms
- Återställ värdefull produkt
- Leverera förutsägbara, högeffektiva resultat, även vid tung vätskebelastning
- Kör processer med högre hastigheter med mindre diametrar med hjälp av en droppavskiljare av lamelltyp
Skydda känslig utrustning
Kondens är en ständig utmaning i de flesta processindustrier, särskilt på platser med naturligt hög luftfuktighet. Om kondensen inte hanteras kan den bildas på känslig utrustning som kompressorer och turbiner, och med tiden leda till korrosion. Det kan skada rörsystem och leda till strukturfel i anläggningen. Kondens som bildas när luftfuktigheten ökar kan orsaka driftstörningar på grund av fel i elektronisk utrustning. Det leder till oplanerade stopp och stängning av anläggningen för att reparera felen.
Genom att behandla luften med Munters avfuktare kontrolleras fuktnivåerna effektivt, skyddas känslig utrustning och förlängs anläggningens livslängd.
Kontakta Munters om ni vill ha mer information om våra lösningar för stål- och cementindustrin.
Fördelar:
- Längre drifttid
- Effektivt bevarande av kritiska komponenter och strukturer
- Skydd av elektroniska kontrollenheter
- Färre elektriska problem
- Lägre underhållskostnader
Fuktreglering för stål- och cementförvaring
Genom att använda avfuktning för att lagra metaller och betongpulver för cement säkerställs en ren produktkvalitet och mindre svinn.
Vid förvaring av metallprodukter kan kalla ytor ”svettas”, vilket gör att metallen korroderar. Ett tunt lager av vattenånga lägger sig på metallens yta och tillför elektrolyter som påskyndar korrosionsprocessen. Förhindra korrosion genom att hålla den relativa luftfuktigheten under 50 % i lagringsutrymmet, medan nivåer över 60 % förvärrar korrosionen. Cement är också känsligt för fukt eftersom den aktivt absorberar fukt och sedan härdar. Det gör att den inte längre kan användas vid byggen.
Värmer man upp lagerbyggnader minskar den relativa luftfuktigheten genom att luften expanderar och kan behålla mer vattenånga. Uppvärmning kan dock vara dyrt. Munters lösningar för avfuktning med torkmedel avlägsnar vattenånga, den bakomliggande orsaken till korrosionen, samtidigt som energiförbrukningen minskar med 30–70 %.
Kontakta Munters om du vill ha mer information om våra avfuktningslösningar för lagring inom stål- och cementindustrin.
Fördelar:
- Gör lagringen mer energieffektiv
- Kräver ingen uppvärmning
- Förhindrar rost och korrosion av stål
- Förhindrar härdning av betong
- Klimatkontroll året runt
Rengör frånluften från flyktiga organiska föreningar
Munters rotorkoncentrator med zeolit är den ledande tekniken för reduktion av flyktiga organiska föreningar (VOC) och används ofta för applikationer med låga VOC-koncentrationer. Som en pionjär inom utveckling av hydrofobisk zeolit för VOC-adsorption har vi mer än 200 system i drift hos några av de mest respekterade företagen i världen.
Munters VOC-reduktionssystem kan uppnå en VOC-destruktionseffektivitet (DRES) på mer än 95 % samtidigt som bränslekostnaderna minskas med så mycket som 30–50 % jämfört med fristående oxidatorer.
Kontakta Munters om du vill ha mer information om våra lösningar för föroreningskontroll och VOC-reduktion inom stål- och cementindustrin.
Fördelar:
- Följ lagstiftningen och undvik sanktioner
- Förbättra arbetsförhållandena
- Förbättra era hållbarhetsmeriter
Minska koldioxidutsläppen genom koldioxidinfångning
Minska utsläppen genom att fånga in och säkert lagra kol i underjordiska geologiska formationer. Rena tekniker från Munters, som massöverföring och gas-/vätskeavskiljning, är grundläggande för koldioxidinfångning i alla branscher.
Ni kan räkna med beprövade lösningar från Munters för att stödja ert projekt inom koldioxidinfångning – från design till service. Låt årtionden av erfarenhet och vår professionella design- och supportpersonal arbeta för er, precis som för många andra nöjda kunder över hela världen. Munters deltar i ett banbrytande projekt i Norge som för första gången någonsin använder koldioxidinfångning inom cementindustrin. Projektet involverar Norcem AS fabrik, som producerar 1,2 miljoner ton cement varje år.
Kontakta Munters om ni vill ha mer information om våra beprövade lösningar inom koldioxidinfångning för stål- och cementindustrin.
Fördelar:
- Förstklassig expertis och supportpersonal
- Beprövad utrustning
- Följ lagstiftningen och undvik sanktioner
- Förbättrar hållbarhetsreferenserna