Zarządzanie wilgotnością w procesach przemysłowych i aplikacjach konserwacyjnych

Precyzyjna kontrola wilgotności względnej i bezwzględnej ma kluczowe znaczenie dla wielu procesów przemysłowych, zakładów produkcyjnych oraz zastosowań związanych z konserwacją. Powietrze atmosferyczne często charakteryzuje się wysokim poziomem wilgotności, co – jeśli pozostanie niekontrolowane – powoduje różnego rodzaju problemy.

Nieuregulowana wilgotność względna stwarza ryzyko rozwoju pleśni i bakterii, problemów z obwodami elektrycznymi, korozji metalowych części i rur, powstawania lodu i szronu w chłodniach oraz, ogólnie rzecz biorąc, prowadzi do powstania niezdrowego i niekomfortowego środowiska pracy dla ludzi.

Przemysłowe i komercyjne rozwiązania do osuszania powietrza skutecznie eliminują problemy związane z wilgocią, usuwając jej nadmiar z powietrza. Osuszacze adsorpcyjne są najczęściej wybieranym rozwiązaniem w większości zastosowań, ponieważ zapewniają precyzyjną kontrolę wilgotności przy dowolnym wymaganym punkcie rosy, niezawodną pracę w każdych warunkach oraz lepszą efektywność energetyczną.

Bez osuszania powietrza ryzykujesz:

  • Zwiększone zużycie energii
  • Zakłócenia w procesie oraz wyższe koszty konserwacji
  • Gorszą jakość produktów i krótszy okres trwałości
  • Pogorszenie stanu urządzeń, dokumentów, eksponatów i kolekcji
  • Niezdrowe lub niebezpieczne warunki pracy

“Nadmierna wilgotność może pogorszyć jakość produktu, uszkodzić urządzenia oraz zwiększyć koszty energii. Zaawansowane rozwiązania osuszające powietrze firmy Munters zapewniają niezrównaną kontrolę wilgotności, utrzymując optymalny punkt rosy precyzyjnie i konsekwentnie — w każdych warunkach, przez cały rok.”

Ben Kalinowski, PE, R&D Director AirTech Americas

Problemy powodowane przez nadmierną wilgotność

Wraz ze wzrostem wilgotności względnej rosną również jej negatywne skutki. Dla wielu branż przemysłowych połączenie degradacji, zanieczyszczeń i marnotrawstwa energii stanowi poważny problem wynikający z wysokiej wilgotności.

Dostosowane przemysłowe osuszanie powietrza dla utrzymania stabilnego klimatu wewnętrznego

Osuszanie powietrza za pomocą adsorbentu usuwa wilgoć z powietrza, co ułatwia utrzymanie względnej wilgotności wewnątrz pomieszczeń, niezależnie od warunków zewnętrznych. Zamiast reagować na problemy spowodowane nadmiarem wilgoci dopiero po ich wystąpieniu, przemysłowy system kontroli wilgotności zapobiega ich powstawaniu od samego początku.

Dzięki proaktywnemu zarządzaniu wilgotnością możesz chronić swoje procesy, produkty i wyniki. Systemy osuszania powietrza Munters można dostosować do dokładnych wymagań punktu rosy Twojej firmy lub zastosowania.

Cechy technologii adsorpcji Munters

Systemy osuszania sorpcyjnego firmy Munters umożliwiają ultraprecyzyjną kontrolę wilgotności, niezależnie od wymagań aplikacji czy obiektu. Potrafią utrzymać wymaganą wilgotność przy punkcie rosy nawet -60°C (-76°F) lub niższym. Taki poziom kontroli jest kluczowy w procesach obejmujących proszki, wrażliwe urządzenia elektroniczne lub materiały, które muszą pozostać suche, aby zachować stabilność. 

Rdzeniem osuszacza adsorpcyjnego jest rotor wykonany z plastra miodu nasączonego materiałem adsorpcyjnym. Wirnik obraca się powoli, a wilgotne powietrze przepływa przez jego strukturę.

Kluczową różnicą pomiędzy innymi osuszaczami a osuszaczami adsorpcyjnymi Munters jest ich wydajność i precyzyjna kontrola. W tych systemach można stosować różne kompozycje materiałów adsorpcyjnych dostosowane do specjalnych zastosowań, a także konfigurować je według celów klienta. Unikalne cechy systemów osuszania powietrza Munters czynią je wyborem domyślnym dla większości zastosowań przemysłowych, komercyjnych i magazynowych.

Zalety technologii adsorpcyjnej

  • Wysoka efektywność usuwania wilgoci
  • Oszczędność energii dzięki technologii Munters PowerPurge™
  • Stała wydajność przy wszystkich wymaganych punktach rosy
  • Patentowane kompozycje materiałów adsorpcyjnych i struktury plastra miodu
  • Trwałość i niskie wymagania konserwacyjne

Jak osuszanie powietrza wpływa na efektywność energetyczną

Wilgotne powietrze wymaga większej ilości energii do ogrzewania i chłodzenia ze względu na termodynamiczne właściwości pary wodnej. Do ogrzewania potrzebna jest większa ilość energii, ponieważ para wodna ma wyższą pojemność cieplną właściwą niż suche powietrze, co zwiększa całkowitą masę cieplną. Do chłodzenia potrzebna jest dodatkowa energia nie tylko do obniżenia temperatury powietrza (chłodzenie odczuwalne), ale także do kondensacji i usunięcia wilgoci (chłodzenie utajone).

Ma to bezpośredni wpływ na zużycie energii przez systemy klimatyzacji, a także obniża efektywność energetyczną w różnych procesach przemysłowych wykorzystujących klimatyzowane powietrze. Zastosowania wymagające niskich temperatur otoczenia, takie jak chłodnie, oraz procesy wymagające podgrzewania powietrza procesowego, jak suszenie rozpylające, mogą dzięki osuszaniu powietrza osiągnąć znaczne oszczędności energii.

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

Unikalny wirnik sorpcyjny Munters

W sercu każdego osuszacza powietrza Munters znajduje się opatentowana technologia rotora, która odróżnia go od tradycyjnych systemów. W przeciwieństwie do powszechnych wirników adsorpcyjnych, rotor Munters jest zaprojektowany z wykorzystaniem własnych materiałów i otwartej konstrukcji plastra miodu, która maksymalizuje powierzchnię oraz zdolność adsorpcji wilgoci. Efektem jest większa pojemność, szybsze osuszanie, niższe punkty rosy i stała wydajność – nawet w wymagających warunkach.

Każdy rotor jest produkowany we własnym zakładzie i przechodzi rygorystyczną kontrolę jakości, aby zapewnić stabilne działanie na przestrzeni czasu. Rotor Munters to nie tylko komponent – to kluczowa innowacja umożliwiająca naszym systemom osuszania powietrza wyjątkową kontrolę wilgotności, efektywność i niezawodność w różnych gałęziach przemysłu.

Kluczowe sektory

Przemysł spożywczy i napojów

Osuszacze powietrza adsorpcyjnego są szeroko stosowane w przemyśle spożywczym i napojów. Niektóre z typowych zastosowań w przetwarzaniu żywności to:

  • Dostarczanie suchego powietrza bezpośrednio do procesów produkcji żywności, takich jak tunele suszące, powlekanie produktów oraz suszenie rozpylające
  • Wspomaganie szybszego suszenia przez przetwórców mięsa po myciu
  • Zapobieganie rozwojowi pleśni i bakterii
  • Redukcja psucia się składników, zbrylania i zatkań
  • Przyspieszenie przebiegu procesu
  • Poprawa jakości i trwałości produktu

Przemysł farmaceutyczny i laboratoria

Wiele leków i substancji czynnych jest bardzo wrażliwych na wilgoć. Precyzyjna kontrola poziomu wilgotności podczas produkcji tabletek, napełniania kapsułek oraz przechowywania leków jest kluczowa. Osuszanie powietrza jest również istotnym elementem spełniania wymagań GMP i FDA. Pomieszczenia czyste oraz linie produkcyjne polegają na osuszaczach adsorpcyjnych, aby spełnić standardy produkcyjne przemysłu farmaceutycznego i utrzymać jakość produktu.

Produkcja baterii i chemikaliów

Wiele chemikaliów i materiałów, takich jak lit, jest bardzo reaktywnych na wilgoć. Nawet niewielkie ilości wilgoci mogą uszkodzić produkt końcowy lub spowodować zapłon. Osuszacz adsorpcyjny tworzy bardzo suche warunki, które są niezbędne do bezpiecznego przetwarzania i produkcji baterii litowych oraz innych chemikaliów.

Utrzymują również suchość surowców i produktów podczas procesu produkcyjnego. Na przykład w produkcji chemikaliów lub magazynowaniu nawozów kontrola wilgotności zapobiega reakcjom z wilgocią oraz zbrylaniu się proszków.

Chłodnie, zamrażarki i pomieszczenia chłodzone

W chłodniach, magazynach i zamrażarkach niekontrolowana wilgotność może zagrozić bezpieczeństwu i negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe. Wilgotne powietrze prowadzi do kondensacji na powierzchniach, powodując powstawanie lodu na półkach, podłogach i w parownikach. Śliskie podłogi i mgła mogą powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa oraz spowalniać pracę.

Kondensacja i szron mogą zniszczyć opakowania i uszkodzić produkty, podczas gdy wilgotne powietrze i zamarznięte parowniki skutkują częstszymi cyklami odszraniania i wyższymi kosztami energii. Osuszanie adsorpcyjne może usunąć wilgoć z Twojego chłodnia oraz wszystkie związane z nią problemy — chroniąc Twoje produkty i rentowność.

Magazynowanie, muzea i archiwa

Chroń przechowywane przedmioty, dokumenty i eksponaty przed rozwojem pleśni oraz degradacją. Materiały takie jak glina, papier i film wymagają odpowiednich warunków wilgotności. Cenne archiwa, dzieła sztuki i historyczne dokumenty potrzebują kontrolowanej wilgotności, aby zachować się dla przyszłych pokoleń.

Elektrownie, oczyszczalnie wody i stacje pomp

Zapobiega kondensacji w rurach, turbinach i panelach elektrycznych. Unikając rdzy i zwarć elektrycznych spowodowanych wilgocią, osuszanie powietrza pomaga tym zakładom uniknąć przestojów związanych z korozją oraz zmniejszyć koszty utrzymania. Dostarcza suche powietrze bezpośrednio do procesów produkcji żywności, takich jak tunele suszące, powlekanie produktów i suszenie natryskowe.

Projekty budowlane i infrastrukturalne

Przemysłowe rozwiązania osuszania powietrza są stosowane do osuszania placów budowy, utwardzania betonu w kontrolowanych warunkach oraz ochrony materiałów budowlanych przed degradacją, korozją i uszkodzeniami spowodowanymi wilgocią. Przyspiesza to harmonogramy projektów, zapewnia jakość i zmniejsza koszty utrzymania w długim okresie.

Produkcja elektroniki i zaawansowanych technologii

Wiele komponentów elektronicznych i materiałów, szczególnie półprzewodników oraz drukowanych obwodów, jest bardzo wrażliwych na wilgoć. Wysoka względna wilgotność może powodować korozję, co obniża wydajność i może prowadzić do trwałych uszkodzeń. Wilgoć może także wnikać w materiały i parować podczas lutowania, co skutkuje delaminacją lub pęknięciami. Osuszacze adsorpcyjne zapewniają niską względną wilgotność w środowisku produkcyjnym i pomagają utrzymać standardy czystości pomieszczeń.

Dowiedz się więcej o kontroli wilgotności i klimatu wewnętrznego

The Dehumidification handbook

Podręcznik osuszania powietrza Munters to kompleksowy przewodnik po technologii osuszania powietrza i jej zastosowaniach. Kluczowe tematy to psychrometria, metody osuszania powietrza, zastosowania osuszania powietrza oraz projektowanie systemów osuszania powietrza.

Pobierz The Dehumidification Handbook (EN)

Ekspertyza z zakresu psychrometrii

Zasady wilgotności względnej i punktu rosy łączą się w psychrometrii – nauce o mieszaninach powietrza i wody. Inżynierowie korzystają z wykresów psychrometrycznych, aby zobaczyć, jak temperatura, wilgoć i energia oddziałują na siebie. Zrozumienie psychrometrii pomaga zidentyfikować źródła wilgoci i dowiedzieć się, dlaczego niektóre rozwiązania sprawdzają się lepiej w określonych warunkach środowiskowych.

Pobierz wykres psychrometryczny

PsychroApp™

Aplikacja psychrometryczna Munters PsychroApp™ pozwala na dokładniejsze obliczanie termodynamicznych właściwości powietrza zawierającego wilgoć niż tradycyjne wykresy psychrometryczne. Wprowadzając temperaturę i względną wilgotność, szybko otrzymujesz obliczenia, takie jak punkt rosy oraz wartości w gramach na kilogram lub funtach na funt, niezbędne do realizacji kolejnego projektu.

Pobierz PsychroApp™

Jaka jest różnica między technologiami osuszania powietrza?

System osuszania powietrza za pomocą sorbentu umożliwia precyzyjną kontrolę wilgotności w zastosowaniach przemysłowych, komercyjnych i magazynowych. Jak jednak wypada w porównaniu z innymi technologiami?

Dowiedz się więcej o tym, jak technologia osuszania powietrza za pomocą sorbentu wypada na tle innych technologii kontroli klimatu tutaj.

Osuszacze powietrza do przemysłowego i komercyjnego kontroli wilgotności

DSS Pro

Systemy osuszania

MX² Plus Climate System

Systemy osuszania

ML Plus

Systemy osuszania

ComDry NX

Osuszacze przenośne

Czy chcesz uzyskać fachową poradę na temat przemysłowych systemów osuszania powietrza?

Kliknij przycisk „Skontaktuj się z nami” poniżej, wypełnij swoje dane kontaktowe, a jeden z naszych ekspertów skontaktuje się z Tobą wkrótce.

Osuszanie przemysłowe dla kontroli wilgotności | Munters