Unaro Nordic opracowuje i produkuje produkty do szybkiego wprowadzania rozwiązań white label w dziedzinie urody, pielęgnacji osobistej i technologii chemicznej. Są dumni ze wspierania swoich klientów, w tym znanych marek kosmetycznych, na każdym etapie ich drogi, obejmującej tworzenie koncepcji, formułowanie, pozyskiwanie, produkcję i zgodność. Podczas procesu produkcyjnego kluczowe jest, aby Unaro Nordic utrzymywało odpowiednie warunki klimatu wewnętrznego, aby zapewnić jakość produktów swoim klientom.

Szybkie fakty

  • Ciągła, automatyczna i natychmiastowa optymalizacja, aby utrzymać właściwy poziom wilgotności.
  • Obniż zużycie energii osuszacza nawet o 30%.
  • Zdalny monitoring i szybka reakcja na alarmy.

Unaro Nordic jest największym deweloperem i producentem produktów kosmetycznych, do pielęgnacji osobistej oraz chemicznych w regionie nordyckim. W tego typu produkcji kontrola klimatu jest kluczowa zarówno dla zapewnienia odpowiedniego poziomu wilgotności podczas produkcji, jak i utrzymania stałych warunków w magazynie podczas przechowywania. Firma używa osuszacza osuszającego Munters ML do osuszania spiralnej zamrażarki na linii produkcyjnej oraz trzech kolejnych jednostek ML z tej gamy produktów, aby zapewnić odpowiedni poziom wilgotności w magazynach.

Problemy z wilgocią w magazynach

W magazynach, gdzie produkty są przechowywane przed dystrybucją, wilgoć od dawna stanowi problem. Drzwi, które często pozostają otwarte, wpuszczają wilgotne powietrze, co może prowadzić do pleśni i problemów z jakością, dlatego kontrola klimatu jest niezbędna. "Kiedy zaczynałem tu nieco ponad dwa lata temu, było oczywiste, że muszę skontaktować się z Munters. Miałem dobre doświadczenia z ich rozwiązaniami i usługami osuszania już wcześniej," mówi Fredrik Mannerfjord, kierownik obiektu.

Osuszacze powietrza z inteligentną kontrolą

W 2023 roku Munters zainstalował trzy osuszacze powietrza w magazynach Unaro. Od tego czasu zostały one zmodernizowane o dwa inteligentne komponenty: • AirC Connect monitoruje status systemu, zbierając dane z jednostki sterującej i czujników. Odchylenia od normalnej pracy są wysyłane jako powiadomienia do użytkowników i serwisantów w celu szybkiego rozwiązania problemów. • Energy Optimized Control, nowa technologia predykcyjnej kontroli, przewiduje, jak osuszacz powietrza i konkretne pomieszczenie oddziałują na siebie nawzajem. Automatycznie dostosowuje pracę, aby utrzymać odpowiednią wilgotność przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii. "To jak mieć małego asystenta pracującego przez całą dobę" – mówi Daniel Elfving, szef operacji technicznych, o Energy Optimized Control. "Dzięki temu inteligentnemu systemowi udało nam się zmniejszyć zużycie energii osuszacza nawet o 30%, co stanowi dla nas znaczącą oszczędność zarówno ekonomiczną, jak i środowiskową." Fredrik Mannerfjord podaje również przykład, jak technologia łączności AirC Connect okazała się cenna, dzieląc się tym, co się działo, gdy wózek widłowy cofnął się na jeden z osuszaczy: "Nie mieliśmy pojęcia, że nie działa poprawnie, ale dzięki AirC Connect zespół serwisowy Munters zidentyfikował uszkodzenia i szybko naprawił problem. Od pierwszego dnia byli niezwykle pomocni i profesjonalni."

Szybkie fakty

  • Ciągła, automatyczna i natychmiastowa optymalizacja, aby utrzymać właściwy poziom wilgotności.
  • Obniż zużycie energii osuszacza nawet o 30%.
  • Zdalny monitoring i szybka reakcja na alarmy.