Erilliset ilmankuivaimet

MX3

Munters MX3 on tehokas adsorptiotyyppinen ilmankuivain, joka on suunniteltu vaativimpiin käyttökohteisiin. Verrattuna edelliseen malliin, MX3 tarjoaa 15–20 % paremman energiatehokkuuden ja yhdistää tehokkaan kosteudenpoiston sekä alhaisemman energiankulutuksen kompaktissa, korroosionkestävässä rakenteessa.

Kohokohdat

  • Innovatiivinen ja energiatehokas roottoriteknologia
  • 15–20 % energiatehokkaampi kuin edellinen malli
  • Kosteudenpoistokyky jopa 15 % parempi
  • CO₂-päästöjen vähennys jopa 15 %
  • EC-puhallintekniikka pienemmällä melutasolla
  • Kaasu-, höyry- tai sähkökäyttöinen regenerointi vakiona
  • Etävalvonta ja -ohjaus yhdistettävyydellä

Tämän sarjan tuotteet

MalliLeveys (mm)Pituus (mm)Korkeus (mm)Paino (kg)Tuoteseloste
MX3 3018968101872407Näytä
MX3 35190310911909472Näytä
MX3 60224013072214704Näytä
MX3 40190310911909537Näytä
MX3 55190310911909479Näytä
MX3 80224013072214712Näytä
MX3 95224013072214656Näytä

  • Määritettävä esi- ja jälkikäsittely
  • Liitettävyys
  • Kastepisteanturi
  • Saatavana erilaisia pinnoitteita (Munters protect tai ruostumaton teräs)
  • Energiatehokas poisto (EEP)
  • Energian talteenotto (ERP)
  • Suodattimien M5, G4 tai G4/F7 yhdistelmä
  • Kuivattavan ilman puhaltimet
  • Järjestelmän ohitus
  • Järjestelmän hallintalaitteet
  • Climatix
  • Regenerointi (kaasu, sähkö, höyry)
Munters MX3 -sarja – itsenäiset adsorptiotyyppiset ilmankuivaimet | Munters