Ilmankuivainjärjestelmät

ML Plus

Munters ML Plus on pieni, energiatehokas modulaarinen ilmastointijärjestelmä, jossa on integroitu lämpötilan ja kosteuden hallinta. Tämä todistetusti itsenäinen ilmankuivain poistaa vesihöyryn sisäympäristöistä, joissa arvokkaiden materiaalien ja herkkien tuotteiden säilyttäminen on kriittistä.

Kohokohdat

  • Erittäin joustava, esitestattu modulaarinen järjestelmä
  • Alhainen energiankulutus
  • Laadukas kotelo hygieniavaatimuksiin
  • Kompakti ja tilaa säästävä
  • Helppo plug-and-play-asennus ja huolto
  • Nopea käyttöönotto
  • Sopii ISO-standardin mukaisiin kanaviin

Tämän sarjan tuotteet

MalliNimellisilmavirtaus (m³/h)Käyttöohje
ML Plus180 - 3000

  • Määritettävä esi- ja jälkikäsittely
  • Liitettävyys
  • Kastepisteanturi
  • Energian talteenotto (ERP)
  • Suodattimien M5, G4 tai G4/F7 yhdistelmä
  • Eristys (mukana tai ilman)
  • Esijäähdytyspiirimoduuli
  • Kuivattavan ilman puhaltimet
  • Järjestelmän ohitus

AirC Connect

Ohjaimet ja automaation lisävarusteet

OtsikkoLatauslinkki
ML Plus-BR-EN-201505EsiteEnglantiNäytä
ML Plus-BR-PL-201905EsitePuolaNäytä
ML Plus-BR-DE-201505EsiteSaksaNäytä
Itsenäinen Munters ML Plus -absorptioilmankuivainjärjestelmä | Munters | Munters