Prosessi-ilman lämmitys

Tuottaa puhdasta prosessi-ilmaa erittäin tehokkaasti

Monet teolliset prosessit edellyttävät kuumaa prosessi-ilmaa, jossa ei ole polttoprosessin epäpuhtauksia. Muntersin epäsuorat ilmalämmittimet käyttävät lämmönvaihtimia pitääkseen palamisprosessin erillään prosessi-ilmasta.

Muntersin epäsuoria lämmittimiä käytetään pinnoitus- ja sumutuskuivausprosesseissa sekä muissa herkkien tuotteiden, kuten elintarvikkeiden, kemikaalien ja lääkkeiden, käyttökohteissa. Ne pitävät liekin suljetussa palotilassa ja siirtävät lämmön lämmönvaihtimen läpi virtaavaan ilmaan. Näin varmistetaan, että liekki ei koskaan kosketa tai reagoi poistoilman kanssa. Toisin kuin muut epäsuoralla lämmöllä toimivat lämmittimet, niiden tehokkuus voi olla jopa 95 %.

Edut

  • Puhdas prosessi-ilma
  • Erinomainen tehokkuus
  • Täydelliset lämmityspaketit
  • Mukautetut mallit
  • Laaja sovellustuntemus

Teolliset epäsuorat ilmalämmittimet

Läpivirtauslämmittimet (OTH)

Muntersin VariMax-läpivirtauslämmitin (OTH) on erittäin tehokas, epäsuorasti toimiva kaasulämmitin, jota käytetään teollisten prosessi-ilmavirtojen lämmittämiseen. Se on saatavana kuudessa koossa, joiden hyötysuhde on 70–88 % virtausmäärästä, tulolämpötilasta ja polttonopeudesta riippuen. VariMax OTH -ratkaisua käytetään esimerkiksi autoteollisuuden maalien kuivaamiseen, jauhemaalaukseen, kiertouuneihin, kuivaamiseen, lisäilmasovelluksiin kylmissä ympäristöissä ja muissa teollisissa prosesseissa, joissa esiintyy kohtalaista lämpötilan nousua.

Epäsuorasti käytetty kierrätyskaasu (IFRG)

Muntersin epäsuorasti käytetty kierrätyskaasu VariMax (IFRG) on USDA-sertifioitu korkean lämpötilan ilmanlämmitin. Se yhdistää lämmönvaihtimen rakenteen epäsuoriin lämmitystekniikoihin ja tuottaa puhdasta prosessi-ilmaa. Palamiskaasujen kierrättäminen mahdollistaa jopa 95 %:n lämmittimen tehokkuuden, lämpötilan nousun jopa 555 °C asteeseen, purkauslämpötilan 1 2649 °C, jopa 10 ppm:n NOx-päästöt ja jopa 40:1 laskusuhteen. IFRG-lämmittimiämme käytetään elintarviketeollisuudessa, kemianteollisuudessa ja muilla aloilla esimerkiksi maidon, vauvanruokien ja muiden jauheiden sumutuskuivaukseen.

Tuotteet – Prosessi-ilman lämmitys

Thermo-T

Lämmönvaihtimet

Thermo-Z

Lämmönvaihtimet

VariMax IFRG

Lämmittimet

VariMax™ OTH

Lämmittimet

Tehokkaat epäsuorat lämmittimet | Munters