Somos especialistas

Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde

Faça uma pergunta

AT_case_coaterjemopharm.jpg

Perfeita compressão e compactação

Produtos sensíveis, pós e comprimidos podem perder qualidade e vida útil ao ser expostos à alta umidade. Eles se unem, se tornam mofados ou se quebram. Tubos e máquinas tornam-se obstruídos e impedem a produção.

Para criar granulações perfeitas para processos como produção de comprimidos, para os quais são necessárias estruturas e materiais específicos, a umidade adicionada e removida sob condições controladas garante o fluxo do processo, sem interrupções.

Com o cuidado de criar granulações que fluem livremente, um controle de umidade rigoroso na fabricação de comprimidos vai evitar interrupções de linha. Manutenção de ar seco em torno das prensas e alimentadores garante produção contínua.

Dessa forma, acabam as ocorrências da fabricação de produtos que se desmancham ou ficam deformados. Paradas de produção são eliminadas, reduzindo manutenção, já que depósitos de pó podem ser removidos durante a operação.

Controlar o ambiente de produção com soluções de tratamento de ar Munters garante que os problemas sejam evitados e a climatização da área de produção seja mantida estável e totalmente controlada durante todo o ano. A alta qualidade do produto é mantida enquanto os resultados da produção podem ser aumentados e o número de paradas de produção não planejadas seja reduzido, economizando tempo e dinheiro.

  • Previne a aderência de produtos
  • Menos paradas
  • Rendimento superior da produção
  • Menos desperdício, redução da necessidade de limpeza
  • Melhoria da higiene
  • Alta qualidade é mantida