Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Zadaj pytanie
Obszary Działalności
Zaloguj
The VX36 fan (formerly AT36) is built for performance and reliability utilizing a number of features. This is the fan for producers who demand the best value. The cast aluminum 3-blade airfoil-design propeller moves more air per watt than stamped steel blades. The high airflow performance (CFM) reduces the total fan requirements and have certified CFM/Watt air performance ratings by BESS Lab. The high efficiency continues inside the fan with capacitor-start/capacitor-run motors totally enclosed for protection from the environment. Exclusive motor/bearing supports are streamlined for minimal air resistance while providing solid 4-way support. The durability continues on the outside with tapered housings and extended cones to smooth the airflow and dramatically improve efficiency. The housing bottom slopes out toward exterior drain holes to keep the building drier.
Informacja o produkcie
Specyfikacja techniczna
Opcje
Porównanie
Pobierz
10,920 cfm | |
16.6 cfm /W |
10,920 cfm | |
16.6 cfm /W |
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Zapomniałeś hasła?
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!