Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Munters is proud to introduce the Platinum Expansion Unit, 30 Relays. The Platinum Expansion provides a cost-effective method of adding another 30 relays to your controller.
The 30 Relay Unit serves as an addition to the existing Platinum Expansion, 50 Relays. A Platinum Pro or Platinum Touch Controller can support one Expansion unit. Ailon Tamir, Munters Israel International Sales Manager: "In addition to the Expansion's existing features, the Platinum Expansion, 30 Relays has two other important features. Its small size makes it simple to install. Plus it can also be ordered with 10 or 20 relays. Putting these two features together makes this Platinum Expansion unit the ideal accessory for someone looking for a limited number of additional relays". For more information on the Platinum Expansion, click here.
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Zapomniałeś hasła?
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!