Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Munters jest światowym liderem w dziedzinie energooszczędnych i zrównoważonych rozwiązań do obróbki powietrza. Korzystając z innowacyjnych technologii, Munters tworzy idealny klimat dla rolniczych i przemysłowych zastosowań o wysokich wymaganiach. Munters tworzy odpowiedni klimat od momentu powstania w 1955 r., A od 2017 r. Jest notowany na giełdzie Nasdaq w Sztokholmie.
Sprzedaż Netto 2022 | Skorygowana Marża EBITA | Innowacyjne rozwiązania od |
SEK 10.4 Miliardów |
10.3% | 1955 |
Liczba pracowników | Liczba zakładów produkcyjnych | Kraje (Produkcja i sprzedaż) |
3,940 | 19 | >30 |
Your Perfect Climate
Wizją Munters jest bycie wiodącym na świecie dostawcą energooszczędnych rozwiązań w zakresie technologii obróbki powietrza i kontroli klimatu.
Munters prowadzi działalność w dwóch obszarach biznesowych: AirTech i FoodTech
AirTech to 72% sprzedaży Munters i liderowanie w dziedzinie energooszczędnej obróbki powietrza dla zastosowań przemysłowych i komercyjnych. Oferujemy rozwiązania klimatyczne dla procesów o znaczeniu krytycznym, które wymagają dokładnej kontroli wilgotności i temperatury, z naciskiem na efektywność energetyczną i zrównoważone systemy kontroli klimatu. Nasze systemy zapewniają również lepszą jakość i wygodę w pomieszczeniach, a także zwiększoną zdolność produkcyjną.
FoodTech to 28% sprzedaży Munters, a FoodTech jest jednym z wiodących światowych dostawców innowacyjnych, energooszczędnych rozwiązań do kontroli klimatu dla hodowli zwierząt i szklarni, a także oprogramowania do kontroli i optymalizacji całego łańcucha produkcji żywności. Rozwiązania Munters zwiększają wydajność, jednocześnie umożliwiając zrównoważoną produkcję żywności, w której stawia się surowe wymagania dotyczące jakości, zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa żywności.
Przeczytaj więcej o zespole zarządzającym
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Zapomniałeś hasła?
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!