Pozwól, że pomożemy

Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.

Zadaj pytanie

Photo of an archive

Ochrona cennych przedmiotów i archiwów

Osuszacze Munters wykorzystywane są na całym świecie do ochrony filmów, taśm, dokumentów, książek i innych przedmiotów w archiwach, muzeach i bibliotekach.

Temperatura i zanieczyszczenia odgrywają dużą rolę w procesach ochrony dokumentów. Zasadniczo wilgotność i temperatura powinny być możliwie jak najbardziej stałe, a zanieczyszczenia należy ograniczyć do minimum. Są muzea i biblioteki, których klimat jest w całości kontrolowany przy użyciu systemów Munters. Zaletą wykorzystania systemu Munters jest minimalne zużycie energii.  

Galerie, muzea i biblioteki są miejscami publicznymi, wymagającymi wentylacji powietrzem, które zawiera dużo wilgoci. W budynkach tego typu najbardziej odpowiednie są osuszacze sorpcyjne, uzdatniające powietrze na wstępie (czyli zanim dostanie się ono do budynku). Archiwa odwiedza mniej osób, dlatego mniejsza wentylacja umożliwia utylizację powietrza odprowadzanego.  

Stosowanie osuszania daje następujące korzyści:     

Jeżeli dochodzi do uszkodzenia spowodowanego przez wilgoć, rozwój bakterii, korozję itp., większości cennych przedmiotów nie udaje się przywrócić pierwotnego wyglądu. Podczas gdy koszty zakupu, utrzymania i odrestaurowania przedmiotów kolekcjonerskich rosną, osuszanie Munters zapobiega lub zatrzymuje proces ich niszczenia.

Poziom wilgotności względnej (RH) w powietrzu w gablocie lub magazynie jest kluczowy dla niszczenia i korozji przedmiotów.

Takie tworzywa jak papier, tkaniny i drewno chłoną wilgoć, tworząc podłoże dla rozwoju bakterii, pleśni i grzybów. Usuwając wilgoć z otoczenia za pomocą osuszaczy Munters, można te negatywne skutki wyeliminować.

Archiwa

Długotrwałe przechowywanie rejestrów papierowych bądź filmowych w idealnym stanie nie stanowi problemu, jeżeli używa się osuszaczy sorpcyjnych Munters. Stare łatwopalne filmy na podłożu nitrocelulozowym z wiekiem marszczą się i ulegają rozkładowi. Wilgoć to najważniejszy czynnik wpływający na niszczenie filmu na podłożu acetylocelulozowym. Optymalne warunki, gwarantujące bezpieczeństwo rejestrów, to 45-60% wilgotności względnej i temperatura 16-19°C.

Szkło i ceramika

Precyzyjne utrzymanie poziomu wilgotności względnej jest niezbędne dla prezentacji i przechowywania szkła weneckiego z XVI i XVII w. Niewłaściwa wilgotność względna powoduje korozję szkła. Przedmioty szklane lub ceramiczne najlepiej zachowują się w warunkach wilgotności względnej pomiędzy 40% a 60%.

Metale

Metale żelazne i nieżelazne oraz ich stopy w obecności pary wodnej szybko korodują, a tempo korozji jest jeszcze większe, jeżeli powietrze zawiera zanieczyszczenia naturalne lub przemysłowe. Wilgoć jest potężnym czynnikiem wywołującym korozję, szczególnie gdy osiąga poziom powyżej 60% wilgotności względnej. Brąz podatny jest na tzw. trąd brązu, a metal, który jest już poważnie skorodowany, może wymagać utrzymywania wilgotności względnej na poziomie poniżej 40%.

Osuszacze sorpcyjne Munters pochłaniają wilgoć z powietrza kołem sorpcyjnym, a suche powietrze kierowane jest na wystawę czy do magazynu cennych przedmiotów. Osuszacz sorpcyjny może skutecznie funkcjonować nawet w bardzo niskich temperaturach, nadal utrzymując wymaganą wilgotność, przy czym jest bardziej wydajny niż ogrzewanie.

Nasza szeroka oferta osuszaczy spełnia wszelkie wymogi dotyczące ograniczonej ilości miejsca i niskiego poziomu hałasu.