Hygroscaopische zaken zoals boeken, elektronica, textiel en meubels zijn gevoelig voor fluctuaties in relatieve vochtigheid. Zelfs een verwarmde opslagfaciliteit zal doorheen het jaar periodes ervaren waarin de vochtigheid toeneemt tot een niveau waar corrosie, meeldauw en schimmel kunnen ontstaan en ontwikkelen. Enkel door het controleren van de vochtigheid doormiddel van ontvochtiging zal de faciliteit in staat zijn om volledig klimaat-gecontroleerde condities aan te bieden die de opgeslagen materialen effectief beschermen.
In onbemande zelf-opslag voorzieningen is verwarming overbodig en het vervangen van verwarming door een ontvochtiger van Munters kan de energiekosten tot 75% verlagen en een meer beschermend klimaat creëren.
Opslagvoorzieningen die klimaat-geregeld zijn, zullen meer klanten aantrekken, die het waarderen dat hun opgeslagen materialen niet beïnvloed en aangetast worden door de gevolgen van een te hoog luchtvochtigheid.
Munters biedt energie-efficiënte luchtbehandelingsoplossingen voor zowel indoor als outdoor zelf-opslag voorzieningen. Onze apparatuur vergt weinig onderhoud maar verzekert volledig klimaat-geregelde condities en tevreden klanten
Voordelen: