De klimaatregeling in en rond militaire en luchtvaartapparatuur, systemen en componenten heeft direct invloed op de kwaliteit en toestand van de apparaten, de onderhouds-, reparatie- en vervangingskosten en de beschikbaarheid. Zorgen voor het juiste klimaat levert onmiddellijke voordelen op.
Munters heeft de juiste klimaatoplossingen voor defensietoepassingen, zowel voor opgeslagen apparatuur als apparaten die actief gebruikt worden. Onze ervaringen met militaire klanten wereldwijd laten zien dat het gebruik van 'omgevingen met gecontroleerde vochtigheidsgraad' kan leiden tot aanmerkelijke besparingen (soms zelfs meer dan 25%) op onderhoudskosten, terwijl de beschikbaarheid van apparatuur verbetert – een zeldzame combinatie waar we zeker trots op zijn.
Met de “Dry Air Method” van Munters wordt corrosie teruggebracht en zelfs een halt toegeroepen door de relatieve luchtvochtigheidsgraad te verlagen tot rond de 40-45%. De “Dry Air Method” van Munters heeft ook een direct positief effect op de betrouwbaarheid van elektronische systemen. Verlagingen van 50% van het aantal NFF's (No Fault Found) en CND's (Could Not Duplicate,) zijn geen uitzondering. Op infrastructuur en op voorwerpen met organische materialen wordt schimmelgroei gestopt. En in het geval van munitie wordt de afbraak van chemische verbindingen vertraagd of zelfs gestopt, voor een langere veilige houdbaarheid van de producten. Deze positieve effecten van de Munters “Dry Air Method” zorgen stuk voor stuk voor grote kostenbesparingen!
In fabricage- en productieprocessen, vooral in de luchtvaartsector, moet het klimaat in omgevingen optimaal worden geregeld om hoge kwaliteitsstandaarden te handhaven en productietijden zo kort mogelijk te houden. Met haar wereldwijde team van experts kan Munters uiteenlopende energie-efficiënte, beproefde klimaatoplossingen bieden, die een maximaal effect op uw assemblage- of productieproces hebben.
Verder ontwikkelt Munters voor defensie en de luchtvaart zeolietfilteroplossingen voor de verlaging van VOS-concentraties.
Naast deze 'industriële' oplossingen voor de regeling van temperatuur, vochtigheidsgraad en de concentratie van giftige stoffen, biedt Munters energie-efficiënte comfortoplossingen voor militair personeel en werknemers. Deze kunnen bijvoorbeeld worden toegepast in kantoorruimten, sporthallen en recreatiegebieden en productiehallen, maar ook in droogruimten voor gevechtskleding, parachutes etc.
Door de jaren heen heeft Munters meer dan 25.000 installaties over de hele wereld geleverd om defensiematerieel te beschermen, en heeft daarbij veel kennis opgedaan over het effectief beschermen van kostbare defensieapparatuur.