Het is vaak ondoenlijk om het natuurlijke droogproces af te wachten; dit zou te veel vertraging in de bouw veroorzaken. Maar pas wanneer de specificaties voor het vochtgehalte in het beton bereikt zijn kan de bouw van de volgende vloer worden gestart, kunnen oppervlakken worden verzegeld en vloerbedekkingsaannemers aan de slag. Deze kettingreactie van vertragende factoren zorgt voor hogere kosten en kans op overschrijding van deadlines voor de voltooiing.
Van de verschillende bouwmaterialen is beton een van de meest ergerlijke bronnen van vocht. Een laag kan er droog uitzien, maar de uiterlijke schijn bedriegt: bij gemiddelde omgevingscondities droogt een laag beton die in een overdekt gebouw is gegoten, met een snelheid van 2,5 cm per maand. Maar zelfs dat is een generalisatie; de werkelijke snelheid zal afhangen van de bestanddelen van de betonbatch (de samenstelling), uithardingsprocedures en omgevingscondities: de binnen- en buitentemperatuur en de luchtvochtigheidsgraad.
Door overtollig vocht kunnen verschillende problemen ontstaan:
- Migratie van vocht naar het oppervlak, met slechte hechting van lijmen tot gevolg, of verkleuringen van vloerbedekking en blazen in verflagen.
- Verder bestaat risico op schimmel in andere materialen door de langdurige hoge luchtvochtigheid. Ten slotte een slechte aanvankelijke hechting van ondervloeren op de betonlaag.
Munters heeft oplossingen voor het perfecte klimaat om vertragingen in de bouw en vochtproblemen te voorkomen. Neem contact op met Munters voor meer informatie over ons assortiment van producten, ontworpen voor de eisen in de bouw.