Il mantenimento di livelli adeguati di umidità è di fondamentale importanza nell’industria della cellulosa e della carta. Ecco perché molte società contattano Munters per noleggiare sistemi per il controllo dell’umidità durante il funzionamento degli impianti, le chiusure programmate e i periodi di manutenzione. Mantenere la qualità e l’integrità della carta è un requisito necessario per garantire la redditività. Eliminare il pericolo delle muffe, conservare a lungo termine la carta in deposito e ridurre i danni causati alla carta dall’umidità: tutto questo è possibile grazie all’impiego di sistemi per il controllo temporaneo dell’umidità.
Munters è in grado di offrire due tipi di apparecchiature per il controllo climatico, da utilizzare in fabbriche di cellulosa e cartiere: deumidificatori e umidificatori. Utilizzando un’ampia gamma di apparecchiature avanzate, Munters elimina grandi quantità di vapore acqueo dalle aree soggette a umidità elevata. Munters riesce a ridurre il carico di umidità nell’impianto, proteggendo i rotoli di carta di alta qualità dall’assorbimento di umidità o dai relativi danni. Riducendo l’umidità nell’impianto si ottengono ulteriori vantaggi, come evitare le costose conseguenze della corrosione e le avarie di tipo elettronico ai macchinari, che si possono verificare normalmente durante periodi estesi di inattività.
Per quanto riguarda l’industria della stampa e della carta, se il livello di umidità relativa è troppo basso, la carta perde resistenza e si infragilisce. È molto importante mantenere un livello di umidità adeguato durante il processo, per ottimizzare la qualità della stampa e ridurre al minimo gli scarti del materiale e dei documenti stampati. Dall’altro lato, i problemi legati all’elettricità statica influenzano il risultato finale della stampa; per questo motivo è molto importante che le macchine per la stampa digitale dispongano, durante il funzionamento, di un livello di umidità relativa corretto. Con la tecnica evaporativa si ottiene anche un effetto di raffrescamento, il che costituisce un vantaggio notevole, dal momento che le moderne macchine per la stampa digitale generano molto calore.
La tecnologia evaporativa di Munters contribuisce a ottenere la soluzione più efficace per la garanzia di un clima perfetto.