Munters è in grado di garantire ai clienti della Difesa un clima adeguato per le apparecchiature immagazzinate e per quelle in servizio effettivo. L’esperienza maturata con i clienti appartenenti alle forze armate in tutto il mondo ha dimostrato che l’uso degli “Ambienti a umidità controllata” di Munters consente notevoli risparmi (talvolta superiori al 25%) sui costi di manutenzione, incrementando allo stesso tempo la disponibilità delle apparecchiature: una combinazione di fattori estremamente rara, di cui siamo particolarmente orgogliosi.
Il metodo Munters “Dry Air” riduce e addirittura arresta la corrosione, abbassando i livelli di umidità relativa a circa il 40-45%. Il metodo Munters “Dry Air” ha un effetto immediato anche sull'affidabilità dei sistemi elettronici. Non è infrequente ottenere una riduzione di eventi quali NFF (No Fault Found: nessun difetto riscontrato) o CND (Could Not Duplicate: impossibile duplicare) pari al 50%. In infrastrutture nonché componenti contenenti materiali organici, lo sviluppo di muffe e funghi verrà arrestato. Nel caso delle munizioni il degrado dei composti chimici viene rallentato o addirittura arrestato, ottimizzando in sicurezza la durata a magazzino dei componenti. Tutti gli effetti positivi del metodo Munters “Dry Air” si aggiungono alla possibilità di ottenere i maggiori risparmi!
Anche per i processi di fabbricazione e produzione, in particolare nell'industria aerospaziale, il clima deve essere ottimale al fine di mantenere standard di qualità elevati, cercando allo stesso tempo di ridurre al minimo il tempo di produzione. Grazie a un team di esperti globale Munters è in grado di offrire un'ampia gamma di soluzioni industriali consolidate e a efficienza energetica per il controllo del clima, con il massimo effetto sul processo di fabbricazione o produzione.
Munters fornisce inoltre soluzioni Zeol di abbattimento VOC [composti organici volatili] per ambienti relativi a difesa e industria aerospaziale.
Oltre alle soluzioni “industriali” per il controllo dei livelli di temperatura, umidità o sostanze tossiche, Munters fornisce soluzioni a efficienza energetica per il comfort del personale militare e degli operai. Le aree di applicazione vanno, ad esempio, dagli spazi riservati a uffici, aree sportive e ricreative, stabilimenti di produzione, ma anche camere di asciugatura per uniformi da combattimento, paracaduti, ecc.
Negli anni Munters ha accumulato una vasta conoscenza nel settore, fornendo oltre 20.000 installazioni in tutto il mondo per un’efficace protezione delle preziose apparecchiature destinate alla difesa.