蒙特风机升级

 

处理风机升级

升级处理风机电机

老式蒙特除湿机的处理风机采用交流感应电机运行。将此类风机升级为更节能的现代化EC(电子换向器)风机,可为您节约大约50%的能源。

能源节约可达50%

EC(电子换向器)风机是一种永磁电机,与交流感应电机的电压感应定子场相比,具有电子控制定子场。

在没有感应的情况下,EC电机允许在0-100%的范围内进行比例控制。可以通过0-10vdc压力传感器或4-20mA手动电位器控制。用3kW电机取代原有的旧风机进行EC风机升级,British Sugar提供相同的风量和静压,而耗电量只有1.6kW

优势

  • 能耗减少可达50%
  • 投资回报(ROI)周期小于2
  • 绿色科技节能风机电机
  • 灵活的风机电机设计可实现水平或垂直排放

案例研究

British Sugar工艺风机升级

在英国CantlyBritish Sugar蒙特成功升级一台MXT 2800随后又升级了6台。

投资回报周期少于2
在英国CantlyBritish Sugar7台蒙特MXMXT型除湿机处于运行中,其中一台MXT2800型除湿机的风机升级被选为试点项目。British Sugar的除湿机每年运行8500小时。

基于每千瓦时电价8.5便士,投资回报周期(ROI)不到2年,包括所有的零件和人工费用。升级包括拆除原装方箱型风机,修改管道系统,安装EC风机组件,修改原装工艺风机开关设备,拆除工艺风机接触器并安装电位计。根据除湿机的可及性,升级过程大约需要一天。

随着该试点项目取得成功,CantleyBritish Sugar处于运行中的其他6台蒙特除湿机也进行了升级。

阅读全部案例研究

下载MX EC风机产品说明书(PDF)

Comparison-fan-efficiency.png

联系我们

点击链接找到您最近的蒙特联系人