Nem dalgalanmaları arşivlerinizi tehlikeye atıyor

Etkisiz nem kontrolü, malzemelerin fiziksel, kimyasal ve organik stabilitesini etkileyerek arşiv koleksiyonları için önemli bir risk oluşturur. Arşivde kontrolsüz bir iç ortam olduğunda, eserlerin ve koleksiyonların bütünlüğü tehlikeye girebilir, bu da yasal depolama gerekliliklerine veya gelecek nesiller için erişilebilirlik beklentilerine uymama riski doğurur. 

Aşırı nem, küf, mantar ve böcekler için ideal bir ortam yaratır; bu da kalıcı lekeler bırakabilir ve kağıt, deri ve diğer organik malzemeleri zayıflatabilir. Yüksek nem seviyeleri ayrıca zararlı kimyasal reaksiyonları hızlandırarak korozyon, kırılganlık ve renk değişimine yol açar. Öte yandan, ortam çok kuru olursa, bu durum malzemeleri en ufak bir temasla bile çatlamaya ve yırtılmaya daha duyarlı hale getirir. 

Sıcaklığı yönetmek riski azaltmaz, ancak kontrol edilen nem azaltır. Munters nem alma chiasi ve nemlendirme çözümleri, ideal nem seviyelerini korumak için uygun maliyetli ve enerji açısından verimli bir yol sunar, tarihî, kültürel veya başka önemli değere sahip koleksiyonlar için uzun vadeli koruma sağlar.

Etkili iklim kontrolü olmadan şu risklerle karşılaşırsınız:

  • Belgeler ve arşiv koleksiyonlarında geri dönüşü olmayan hasar
  • Çok yüksek nem: korozyon, küf, kimyasal bozulma
  • Çok düşük nem: ahşap veya kilde çatlaklar, kağıt kırılgan hale gelir
  • Gereksiz ısıtma nedeniyle artan enerji tüketimi

“LIC’nin inşasında sürdürülebilirlik hem malzeme kullanımı hem de enerji tüketimi açısından son derece önemliydi. Amacımız enerji tüketimini en aza indirmekti; bu da Munters’ın büyük fark yarattığı geliştirilmiş havalandırma dahil olmak üzere çeşitli önlemlere yol açtı.”

Thomas Haustraete, Proje Yöneticisi

Vrije Universiteit Brussel (VUB)

Nem kontrolü ısıtmadan daha verimlidir

Hem sıcaklık hem de nem arşivde zarara yol açabilir, ancak depolanan eşyalar için kritik risk oluşturan şey ortamdaki nem seviyesidir. Yıl boyunca optimum ve istikrarlı bağıl nem seviyesini korumak, saklanan belgelerin ve varlıkların bütünlüğünü sağlamaya yardımcı olur.

En uygun çözüm nem alma chiasi ve nemlendirme kombinasyonudur

Munters’in nem alma chiasi ve nemlendirme sistemini birleştiren çözümü sayesinde yıl boyunca düşük ve istikrarlı bağıl nem seviyelerini korumak, arşivlerinizde ideal iç ortam koşullarını sağlamaya yardımcı olur. Ortamdaki doğal dalgalanmaları algılayan sensörler sayesinde bu sistem otomatik olarak ayarlanır ve değiştirilir, böylece optimal depolama koşulları korunur. Genellikle arşivlerde %45–60 bağıl nem seviyeleri ve 16–19 °C sıcaklıklar tercih edilir. 

Munters sistemleri, belgelerin, koleksiyonların veya depolanan eşyaların özel gereksinimlerini karşılamak üzere özelleştirilmiş, güvenilir ve enerji açısından verimli nemlendirme ve nem alma chiasi çözümleri sunar.

Arşivler için Munters nem alma cihazı sistemleri

Munters ML Plus, entegre sıcaklık ve nem kontrolüne sahip küçük, enerji verimli modüler bir iklim kontrol sistemidir. Arşivler, müzeler ve galeri depolama alanları için mükemmel olan ML Plus, nemlendirme ve adsorpsiyonlu nem alma chiasi sağlayarak optimal iç ortam iklim kontrolü sunar. 

  • Son derece esnek, önceden test edilmiş modüler sistem 
  • Düşük enerji tüketimi 
  • Hijyen taleplerine uygun yüksek kaliteli gövde 
  • Kompakt, yer tasarrufu sağlayan tasarım 
  • Kolay plug-and-play kurulum ve servis erişimi 
  • Hızlı devreye alma

Munters M300 adsorpsiyonlu nem alma chiasi olağanüstü performans, enerji verimliliği ve kontrol sunar – hepsi hafif ama sağlam bir tasarımda. Kompakt ve yüksek performanslı olan M300, aşırı nemin sorun olduğu küçük arşivler gibi birçok uygulama için mükemmel bir seçimdir. Özenle test edilmiş tasarım hava akışını optimize eder, kayıpları en aza indirir ve kapasitenin daha da artırılmasına yardımcı olur. 

  • Akıllı kompakt tasarım 
  • Hafif ama sağlam 
  • Yüksek performans 
  • Tak-çalıştır kurulum 
  • Enerji verimli 

Arşivler için nem kontrol ürünleri

ML

Bağımsız nem alıcılar

ML Plus

Nem alma sistemleri

MX² Plus İklim Sistemi

Nem alma sistemleri

M300

Taşınabilir nem alıcılar

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

Arşiv ortamınızı optimize etmek için servis ve bakım

Munters ekipmanları her zaman dünya çapında lider servis ekibimiz tarafından desteklenmektedir. Munters tarafından doğrudan istihdam edilen bu ekip, iklim kontrol sistemlerimizin bakımında onlarca yıllık deneyime sahiptir. Bir Munters Servis Anlaşması ile nem kontrol sisteminizin ömrünü uzatabilir, verimliliği artırabilir, kesinti süresini en aza indirebilir ve arşivinizin her zaman mükemmel bir iklime sahip olmasını sağlayabilirsiniz.

Arşiviniz için verimli nem kontrol çözümleri konusunda uzman tavsiyesi almak ister misiniz?