M-serien
Ta effektivt bort fukt från luften med Munters M-serie med sorptionsavfuktare. M-serien är kompakt, bärbar och lätt. Den reglerar luftfuktigheten i små till medelstora utrymmen i industriella och kommersiella lokaler samt bostadsmiljöer.
Höjdpunkter
- Hög avfuktningskapacitet ner till -20 °C
- Robust, lätt och bärbar
- Liten storlek som kräver minimal golvyta
- Stöt- och vibrationssäker
- Enkel att serva
Produkter i denna serie
| Modell | Produktblad | Manual | |
|---|---|---|---|
| M120 | 425 x 481 x 425 |