Mål och resultat

Munters bidrar till en hållbar utveckling med vårt utbud av energieffektiva klimatlösningar och en ansvarsfull verksamhet. Vi vill skapa och upprätthålla en hållbar och lönsam verksamhet, och därför har vi integrerat hållbarhet i varje aspekt av vår affärsstrategi.

 

Mål

Resultat 2025

Scope 1 & 2 CO2 utsläpp

42,0% absolut minskning från 2023 till 2030 

+3 %

Resultat 2024: 3%

Scope 3 tCO2e per såld enhet 

51,6% minskning av utsläpp från användning av våra produkter per såld produkt, från 2023 till 2030 

+19 %

Resultat 2024: 37%

Energieffektivitet i våra produktionsanläggningar

Målet är att kontinuerligt förbättra energieffektiviteten i förhållande till produktionsvärdet i våra fabriker (MWh elektricitet/produktionsvärde i kSEK).

0,86

Resultat 2024: 0,54
Resultat 2023: 0,52

Förnybar el i våra produktionsanläggningar

I slutänden vill vi att 100 procent av vår el ska komma från förnybara källor, och målet är att nå minst 80 procent senast 2026 i våra produktionsanläggningar.


91%

Resultat 2024: 81 %
Resultat 2023: 80 %

Förnybar el i icke-produktions- anläggningar

52%

Resultat 2024: 64 %

Återvunnet och återanvänt avfall i produktionsanläggningar

Vi strävar efter att kontinuerligt öka andelen avfall som återvinns eller återanvänds.


58%

Resultat 2023: 43 %
Resultat 2023: 55 %

Avfall till deponi

28%

Resultat 2024: 50 %

Miljöböter (sek)

0

Resultat 2024: 0

Investeringar i FoU

Investeringar i forskning och utveckling mätt i förhållande till nettoomsättningen

3,8%

Resultat 2024: 3,5 %
Resultat 2023: 3,9 %

Procentandel av anställda som är kvinnor

Vi strävar efter att öka andelen kvinnliga medarbetare.
Målet är 30 % år 2030.


23%

Resultat 2023: 22 %
Resultat 2023: 21 %

Procentandel av chefer som är kvinnor

Vi strävar efter att öka andelen kvinnliga chefer.
Målet är 30 % år 2030. *Lönesättande chefer

21%

Resultat 2024: 21 %
Resultat 2023: 21 %

Totala antalet registrerade olyckor* (Total Recordable Incident Rate, TRIR)

Munters strävar efter att eliminera alla olyckor i produktionen, och vi mäter det med TRIR.

* Total Recordable Incident Rate (TRIR) är antalet olyckor som innebär att en medarbetare måste söka sjukvård multiplicerat med 200 000/antal arbetade timmar.

0,8

Resultat 2024: 1,2
Resultat 2023: 1,2

Antal arbetsplatsdödsolyckor

0

Resultat 2024: 0

Uppförandekod för leverantörer

Målet är att 100 procent av våra största leverantörer ska
skriva under vår uppförandekod.

92%

Resultat 2024: 99 %
Resultat 2023: 100 %

Utbildning i uppförandekod

Totalt utbildades 53 % av alla anställda under 2025, och 90 % har genomfört utbildningen mätt under en treårsperiod.


90%

Resultat 2024: 83 %
Resultat 2023: 71 %

ISO-trippel- certifiering av  produktionsanläggningar som Munter hade 2020

54%

Resultat 2024: 31 %

Våra hållbarhetsområden

Miljö och resurseffektivitet

Vi är dedikerade till att leverera hållbara produkter, lösningar och tjänster som hjälper våra kunder att förbättra både resurs- och energieffektivitet. Vi är fast beslutna att minska utsläppen och minimera klimatavtrycket i hela vår värdekedja – för att skapa långsiktigt värde för våra kunder, samhället och planeten.

Läs mer

Samhälle och medarbetare

På Munters strävar vi efter att vara rättvisa och inkluderande för att skapa ett högt engagemang. Mångfald ger oss nya perspektiv och värdefulla insikter. Vi arbetar tillsammans för att gynna våra kunder, samhället och planeten.

Läs mer

Styrning och etiska affärsmetoder

Vi tror att ett ansvarsfullt företag är ett framgångsrikt företag. Vi arbetar enligt de högsta standarderna, och vi kräver att våra leverantörer och samarbetspartners följer samma etiska riktlinjer som vi själva gör.

Läs mer