Internos da torre
Distribuidores de líquidos
Os distribuidores de líquidos Munters garantem que o líquido de processo se espalhe uniformemente pela área da seção transversal de uma coluna de transferência de massa, proporcionando uma transferência de massa eficiente entre o líquido e a superfície do leito revestido. A equalização da taxa de líquido por área unitária minimiza as variações nos caminhos de fluxo, promovendo uma distribuição de fluxo mais uniforme e melhorando a eficiência geral da transferência de massa.
Destaques
- Operações de transferência de massa mais eficientes
- Maior produtividade
- Distribuição uniforme do líquido sobre o leito revestido
- Maior pureza do produto
- Maior pureza do produto
Produtos dessa série
| Modelo | Recommended for tower size (mm) | Maximum turndown ratio | Liquid rates (GPM/ft2) | Fouling |
|---|---|---|---|---|
| Distribuidor/Redistribuidor tipo prato | 150 to 900 diameter | 2:1 | >2 | Baixa incrustação |
| Distribuidor/Redistribuidor multiplicador de fluxo | >250 | 3:1 | <12.25 | Média incrustação |
| Distribuidor/Redistribuidor de plataforma de riser | >600 | 2:1 | >2 | Baixa incrustação |
| Distribuidor tipo calha com caixa de separação | >250 | 10:1 | 0.5 to 12.25 | Incrustação baixa a média |
| Distribuidor/Redistribuidor tipo calha com cárter | >250 | 10:1 | 0.5 to 12.25 | Incrustação baixa a média |
| Distribuidor/Redistribuidor tipo calha com fechamento de extremidade | >300 | 2.5:1 | 0.8 - 50 | Baixa tendência a incrustação |
| Distribuidor/Redistribuidor V-Weir | >250 | 20:1 | 1 - 40 | Alta incrustação |
| Distribuidor de braço de tubo | >250 | 3:1 | 1.0 - 10.25 | |
| Spray Nozzle Distributor | >250 | 3:1 | 0.2 - 50 |
- Disponível em diferentes materiais (aço inoxidável, aço galvanizado ou plástico)
| Título | Link para download | ||
|---|---|---|---|
| Mass Transfer-CT-EN-202112 | Catálogo | inglês | Visualizar |