Desumidificadores portáteis
Série M
Remova eficientemente a umidade do ar com os desumidificadores dessecantes Munters M. Compacta, portátil e leve, a série M controla os níveis de umidade em espaços de pequenos a médios, em ambientes industriais, comerciais e residenciais.
Destaques
- Alta capacidade de desumidificação a partir de -20 °C
- Robusto, leve e portátil
- O tamanho compacto exige espaço mínimo
- À prova de choques e vibrações
- Facilidade de manutenção
Produtos dessa série
Modelo | W x D x H (mm) | Ficha do produto | Manual do usuário |
---|---|---|---|
M120 | 425 x 481 x 425 |
Título | Link para download | ||
---|---|---|---|
Aerospace-CS-EN-202206 | Case study | inglês | Visualizar |
Aerospace-CS-FR-202206 | Case study | francês | Visualizar |
Aerospace-CS-NL-202206 | Case study | holandês | Visualizar |
Aerospace-CS-SV-202206 | Case study | sueco | Visualizar |
Vordingborg Water-CS-EN-202112 | Case study | inglês | Visualizar |
Royal Netherlands Army-CS-EN-202106 | Case study | inglês | Visualizar |
Vordingborg Water-CS-DA-202011 | Case study | dinamarquês | Visualizar |
Osnabrück Süd-CS-DE-202108 | Case study | alemão | Visualizar |
Osnabrück Süd-CS-EN-202108 | Case study | inglês | Visualizar |