Sistemas de desumidificação
Série ICA
Integre facilmente o controle de umidade e temperatura em seus edifícios ou processos de fabricação com o ICA da Munters. Esse desumidificador avançado combina a desumidificação por dessecante com outros componentes de ar-condicionado, fornecendo um sistema altamente configurável e de última geração.
Destaques
- Eficiência energética para pontos de orvalho de +40 a -40 °F
- Parede metálica dupla com design de metal sem passagem para evitar condensação
- Limpeza aprimorada com paredes internas lisas
- Maior produtividade
- Consumo de energia reduzido com PowerPurge™
- Personalizável de acordo com as necessidades de resfriamento, aquecimento e desumidificação
Produtos dessa série
| Modelo | Ficha do produto |
|---|---|
| ICA-0500 | |
| ICA-0500 | |
| ICA-0750 | |
| Série ICA | |
| ICA-1300 | |
| ICA-1500 | |
| ICA-2000 | |
| ICA-2200 | |
| ICA-2500 | |
| ICA-3000 | |
| ICA-3000 | |
| ICA com RightDry | Visualizar |
| Série ICA | Visualizar |
- PLC Allen Bradley
- Disponível em diferentes materiais (aço inoxidável, aço galvanizado ou plástico)
- Pré e pós-tratamento configurável
- Sensor de ponto de orvalho
- Versão para ambiente externo
- PowerPurge
- Ventiladores de processo
- Regeneração (gás, elétrica, água quente, vapor, calor)
- Regeneração (gás, elétrica, vapor, calor)