Desumidificadores independentes

MX3

O Munters MX3 é um desumidificador por adsorção de alto desempenho, desenvolvido para as aplicações mais exigentes. Com uma melhoria de 15–20% na eficiência energética em comparação com o modelo anterior, o MX3 combina uma potente capacidade de desumidificação com um consumo de energia reduzido, num design compacto e resistente à corrosão.

Destaques

  • Tecnologia inovadora de rotor com elevada eficiência energética
  • 15–20% mais eficiente em termos energéticos do que o modelo anterior
  • Melhoria da desumidificação até 15%
  • Redução até 15% nas emissões de CO₂
  • Tecnologia de ventiladores EC com menor nível de ruído
  • Reativação a gás, vapor ou elétrica como padrão
  • Monitorização e controlo remotos com conectividade

    • Pré e pós-tratamento configurável
    • Conectividade
    • Sensor de ponto de orvalho
    • Diferentes revestimentos disponíveis (Munters Protect ou aço inoxidável)
    • Purga de eficiência energética (EEP)
    • Purga de recuperação de energia (ERP)
    • Combinação de filtros M5, G4 ou G4/F7
    • Ventiladores de processo
    • Bypass do sistema
    • Controles do sistema
    • Climatix
    • Regeneração (gás, elétrica, vapor)
    Série Munters MX3 – desumidificadores dessecantes autónomos | Munters