Desumidificadores independentes
ML
A série ML da Munters inclui desumidificadores dessecantes independentes que removem o vapor de água em salas secas e ambientes de produção e processo de baixa umidade. Com umidostatos integrados, essas versáteis unidades mantêm a umidade relativa sob controle, protegendo o tempo de atividade da produção e a segurança do produto.
Destaques
- Desumidificação eficiente a partir de -20 °C
- Carcaça do rotor 100% resistente a corrosão
- Requisito mínimo de espaço em piso
- Desumidificadores para baixo ponto de orvalho
- Painéis dianteiros e traseiros intercambiáveis e fáceis de instalar
- Diferentes revestimentos disponíveis (Munters Protect ou aço inoxidável)
- Combinação de filtros M5, G4 ou G4/F7
| Título | Link para download | ||
|---|---|---|---|
| ML MLT-BR-DE-201903 | Panfleto | Alemão | Visualizar |
| Service Kit-PS-FI-202304 | Panfleto | Finlandês | Visualizar |
| Service Kit-PS-TR-202304 | Panfleto | Turco | Visualizar |
| Service Kit-PS-SV-202304 | Panfleto | Sueco | Visualizar |
| Service Kit-PS-PL-202304 | Panfleto | Polonês | Visualizar |
| Service Kit-PS-NL-202304 | Panfleto | Holandês | Visualizar |
| Service Kit-PS-KR-202304 | Panfleto | Coreano | Visualizar |
| Service Kit-PS-JP-202304 | Panfleto | Japonês | Visualizar |
| Service Kit-PS-IT-202304 | Panfleto | Italiano | Visualizar |
| Service Kit-PS-FR-202304 | Panfleto | Francês | Visualizar |
| Service Kit-PS-ES-202304 | Panfleto | Espanhol | Visualizar |
| Service Kit-PS-DE-202304 | Panfleto | Alemão | Visualizar |
| Service Kit-PS-DA-202304 | Panfleto | Dinamarquês | Visualizar |
| Service Kit-PS-EN-202303 | Panfleto | Inglês | Visualizar |
| Service Kit-PS-ZH-202304 | Panfleto | Chinês (Simplificado) | Visualizar |