Soluções de controle de poluição do ar e redução de COVs
Concentradores de rotor de ZEÓLITA
Maximize o tempo de operação da produção e remova compostos orgânicos voláteis nocivos dos fluxos de ar do processo com os Concentradores de Rotor de Zeólita da Munters. Sendo possivelmente a tecnologia de redução de COVs mais econômica, esses concentradores de rotor confiáveis reduzem o uso de combustível e aumentam o desempenho geral do processo.
Destaques
- Máximo tempo de produção
- Emissões mínimas de COVs
- Consumo mínimo de combustível
- Alta confiabilidade e eficiência
- Baixo custo total de propriedade
- Consumo de energia reduzido
- Altamente personalizável
Produtos dessa série
| Modelo | Ficha do produto |
|---|---|
| Rotor de zeólita com oxidante térmico | |
| Rotor de zeólita com aquecedor de dessorção | |
| Sistema de rotor de zeólita múltiplo | |
| Rotores de zeólita | Visualizar |
| Rotor de zeólita com RTO |
| Título | Link para download | ||
|---|---|---|---|
| Zeolite Rotor Concentrator Systems-BR-EN-201507 | Panfleto | Inglês | Visualizar |