No porto de Estocolmo encontra-se um pedaço da história sueca: o quebra-gelo Sankt Erik. A embarcação desempenhou um papel importante no desenvolvimento econômico e industrial da Suécia numa época em que Estocolmo estava se expandindo rapidamente. Hoje, a embarcação histórica serve como navio-museu, recebendo cerca de 70.000 visitantes por ano. Para a equipe responsável por sua preservação, o objetivo é simplesmente garantir que as futuras gerações possam experimentar uma peça autêntica da história industrial sueca.

Informações gerais

  • Os desumidificadores protegem a embarcação da umidade que vem tanto para cima quanto para baixo, já que o quebra-gelo do museu fica na água.
  • Condensação, mofo e ferrugem não ameaçam mais o vaso graças à eficiente desumidificação.
  • Checagem anual de capacidade e manutenção pela Munters Service

Construído em 1914 no estaleiro Finnboda em Estocolmo, o Sankt Erik foi o primeiro quebra-gelo sueco a navegar e o único quebra-gelo sobrevivente. Por mais de seis décadas, ela ajudou a manter rotas marítimas vitais abertas durante invernos rigorosos, garantindo que mercadorias, correspondência e passageiros pudessem chegar a Estocolmo e outras partes da Suécia quando o gelo bloqueava as vias navegáveis. Ao manter as rotas marítimas abertas o ano todo, o Sankt Erik ajudou a manter o comércio e a comunicação tanto com o arquipélago sueco quanto com o continente europeu.

Preservar um recipiente diariamente exposto aos elementos

Preservar um navio-museu desse tamanho não é tarefa fácil, especialmente quando ele permanece exposto aos elementos durante todo o ano. Ao contrário dos objetos do museu guardados em edifícios com controle climático, o Sankt Erik fica na água todos os dias, constantemente afetado pelas mudanças de temperatura e níveis de umidade. "A umidade é um grande desafio aqui porque este é um navio que permanece na água o ano todo", diz Ola Dahlqvist, gerente técnico dos navios-museu. "A umidade vem tanto de cima quanto de baixo, então, se desligarmos a desumidificação, os problemas surgem muito rapidamente." Para a equipe do museu, controlar a umidade não é apenas uma questão de manutenção. Trata-se de proteger uma parte insubstituível do patrimônio cultural da Suécia. "Quando a umidade não é controlada, vemos ferrugem, condensação e mofo aparecerem muito rapidamente", diz Benjamin Hedlund, Técnico Sênior de Exposições da Unidade de Embarcações Históricas dos Museus Nacionais Marítimos, de Transporte e Militares da Suécia. "O problema é que muitos dos componentes do navio são originais. Uma vez danificados, podem ser muito difíceis, e às vezes impossíveis de substituir."

Protegido por três desumidificadores bem conservados

Hoje, três desumidificadores Munters protegem os principais espaços de máquinas da embarcação. Instaladas em 2014 e totalmente comissionadas em 2015, as unidades operam quase continuamente desde então. Segundo Dahlqvist, elas já estão se aproximando de 100.000 horas de operação. "Temos uma experiência muito boa do desempenho deles", diz ele. "Uma vez por ano, técnicos de serviço da Munters embarcam para realizar verificações de capacidade e inspecionar o sistema. Funciona muito bem." Antes da instalação do sistema de desumidificação, a umidade era um problema constante. Condensação se formava no interior do casco, água se acumulava nas áreas de máquinas e ferrugem se formava em superfícies metálicas. O crescimento de mofo apareceu nos interiores de madeira, criando desafios tanto de preservação quanto de manutenção. "O ambiente a bordo não era bom antes de instalarmos os desumidificadores", recorda Dahlqvist. Hoje, a diferença é visível por toda a embarcação. As superfícies metálicas permanecem limpas e protegidas, os interiores originais permanecem secos, e os visitantes podem experimentar o navio praticamente como ele se apresentava durante seus anos de serviço. Para a equipe responsável por sua preservação, o objetivo é simplesmente garantir que as futuras gerações possam continuar caminhando por seus decks, explorando seus espaços de máquinas e vivenciando uma autêntica parte da história industrial sueca. "Contanto que mantenhamos o mar fora, a chuva fora e mantenhamos o clima a bordo, realmente não há limite para quanto tempo o navio pode sobreviver", diz Dahlqvist. "Se cuidarmos dela, ela pode permanecer aqui por gerações."

Aplicações nesse caso

0