A Unaro Nordic desenvolve e fabrica produtos para lançar rapidamente soluções white label nas áreas de beleza, cuidados pessoais e tecnologia química. Eles têm orgulho de apoiar seus clientes, incluindo marcas de beleza renomadas, em cada etapa da jornada do cliente, abrangendo criação de conceitos, formulação, aprovisionamento, produção e conformidade. Durante o processo de fabricação, é fundamental que a Unaro Nordic mantenha as condições adequadas de clima interno para garantir a qualidade do produto para seus clientes.
Informações gerais
- Otimização contínua, automática e imediata para manter o nível correto de umidade.
- Reduza o consumo de energia do desumidificador em até 30%.
- Monitoramento remoto e resposta rápida a alarmes.
A Unaro Nordic é a maior desenvolvedora e produtora de produtos de beleza, cuidados pessoais e química tecnológica na região nórdica. Nesse tipo de manufatura, o controle climático é crucial tanto para garantir o nível adequado de umidade durante a produção quanto para manter condições consistentes no armazém durante o armazenamento. A empresa utiliza um desumidificador dessicante ML Munters para desumidificar um congelador espiral na linha de produção e três unidades ML adicionais dessa linha de produtos para garantir o nível certo de umidade em seus armazéns.
Problemas de umidade em armazéns
Nos armazéns, onde os produtos são guardados antes da distribuição, a umidade tem sido um problema há muito tempo. Portas que frequentemente permanecem abertas permitem a entrada de ar úmido, o que pode causar mofo e problemas de qualidade, tornando o controle climático essencial. "Quando comecei aqui há pouco mais de dois anos, ficou claro que eu precisava entrar em contato com a Munters. Eu já tinha uma boa experiência com as soluções e serviços de desumidificação deles antes", diz Fredrik Mannerfjord, gerente da instalação.
Desumidificadores com controle inteligente
Em 2023, a Munters instalou três desumidificadores nos armazéns da Unaro. Desde então, eles foram atualizados com dois componentes inteligentes: • O AirC Connect monitora o status do sistema coletando dados da unidade de controle e dos sensores. Desvios em relação à operação normal são enviados como notificações aos usuários e técnicos de serviço para rápida solução de problemas. • Controle Otimizado de Energia, a nova tecnologia de controle preditivo, antecipa como o desumidificador e o ambiente específico se afetam mutuamente. Ele ajusta automaticamente a operação para manter a umidade correta enquanto reduz o consumo de energia. "É como ter um pequeno assistente trabalhando 24 horas por dia", diz Daniel Elfving, chefe de Operações Técnicas, sobre o Controle Otimizado de Energia. "Graças a esse sistema inteligente, conseguimos reduzir o consumo de energia do desumidificador em até 30%, o que representa uma economia significativa tanto econômica quanto ambiental para nós." Fredrik Mannerfjord também dá um exemplo de como a tecnologia de conectividade AirC Connect se mostrou valiosa, compartilhando o que aconteceu quando uma empilhadeira bateu em um dos desumidificadores: "Não tínhamos ideia de que não estava funcionando direito, mas graças ao AirC Connect, a equipe de assistência da Munters pôde identificar o dano e consertar o problema rapidamente. Eles têm sido incrivelmente prestativos e profissionais desde o primeiro dia."
Aplicações nesse caso
Informações gerais
- Otimização contínua, automática e imediata para manter o nível correto de umidade.
- Reduza o consumo de energia do desumidificador em até 30%.
- Monitoramento remoto e resposta rápida a alarmes.