O Castelo de Belvoir, localizado no Vale de Belvoir, é a casa ancestral da família do Duque de Rutland desde 1067. Desde os dias da conquista normanda até os dias modernos, é um dos melhores exemplos da arquitetura regencial do mundo. O castelo foi completamente reconstruído pelo menos três vezes e até hoje possui grandes interiores, jardins paisagísticos excepcionais e cinco salas de arquivo que abrigam os registros históricos da família e outros documentos preciosos.
Informações gerais
- Controle com precisão os níveis de umidade relativa em salas de arquivo para 50-55% RH durante todo o ano
- Evite mais danos causados pela umidade à coleção de arquivos históricos e familiares
- Conheça a Norma Britânica BS4971 para conservação em arquivos
- Reduza a necessidade de aquecimento adicional, economizando energia
Foi o falecido 9º Duque de Rutland, avô de Sua Graça David Manners, que começou a documentar meticulosamente a propriedade e os arquivos da família. Após sua morte em 1940, seu trabalho permaneceu armazenado e agora, mais de oito décadas depois, os arquivistas do castelo continuam este importante trabalho de conservação. As salas de arquivo contêm uma vasta gama de livros, documentos, cartulários (títulos de propriedade e cartas), mapas, manuscritos, contas, etc. - alojados em uma variedade de caixas, estantes e em armários com fachada de vidro. O documento mais antigo da coleção data de 1103.
Preservação de documentos históricos
Com o tempo, sujeira, poeira, umidade, temperatura, pragas e embalagens ácidas cobraram seu preço de uma forma ou de outra. Existem sinais visíveis de danos por condensação, como crescimento de mofo, danos causados por traças (causados pela umidade), amarelecimento e descoloração. O castelo tentou manter os documentos em caixas, o que ajuda a protegê-los até certo ponto, mas não oferece proteção consistente e de longo prazo. Além disso, mesmo as caixas com bordas de metal sucumbirão à ferrugem se os níveis de umidade não forem mantidos. O arquivista do castelo de Belvoir diz: "Não é como se tudo fosse arruinado imediatamente. As pessoas podem dizer que sobreviveu por tanto tempo, mas sobreviveu em boas condições? Eles estão sempre se deteriorando desde o início. Se conseguirmos as condições certas, podemos desacelerar ou impedir mais danos." No passado, tubos quentes sob o piso eram usados para aquecer algumas das salas de arquivo, reduzindo com sucesso os níveis de umidade relativa para menos de 60% de umidade relativa (conforme recomendado pelas diretrizes BS4971). Esta norma britânica sugere manter os níveis de umidade relativa (UR) na faixa de 30-60% RH (com flutuações graduais) para evitar o crescimento de mofo e preservar documentos. No entanto, isso se mostrou inconsistente, com flutuações significativas em diferentes épocas do ano. O aquecimento como método de controle de umidade muitas vezes fazia com que os ambientes ficassem excessivamente quentes, necessitando de uma redução no aquecimento, o que, por sua vez, fazia com que a umidade aumentasse novamente.Por que desumidificação?
A preservação dos arquivos da família foi o principal fator determinante para a necessidade de desumidificação. Anteriormente, o Castelo de Belvoir havia introduzido um único desumidificador doméstico em seu arquivo mais problemático para controlar a umidade. Isso ajudou até certo ponto, mas as condições eram intermitentes e não confiáveis. Também houve diferenças nos níveis de umidade em cada uma das salas de arquivo devido à ventilação natural, tipo e localização das paredes externas e construção geral dos edifícios. Portanto, era fundamental que fosse buscada uma solução eficaz que pudesse controlar e manter os níveis de umidade relativa corretamente em cada uma dessas salas.
"Você pode ver por que uma solução industrial é necessária. Devido à espessura das muralhas do castelo, é essencial ter um desumidificador em cada uma das salas de arquivo."Sua Graça David Manners, 11º Duque de Rutland. O arquivista do Castelo de Belvoir diz: "A conservação desta coleção é fundamental. Os documentos foram danificados por mofo e umidade. Por exemplo, os títulos de propriedade se soldaram, dificultando a catalogação e a restauração. É importante evitar mais danos."
Solução Munters
O Castelo de Belvoir abordou a Munters para dimensionar e selecionar uma solução de desumidificação apropriada para todas as cinco salas de arquivo. A Munters projetou uma solução que manteria os níveis de umidade relativa em 50-55% de umidade relativa, rastreando a temperatura ambiente. Os desumidificadores selecionados para este projeto foram da gama de desumidificadores MK, como a melhor solução para proporcionar um melhor controlo da humidade em cada uma das salas de arquivo. "Trabalhar dentro de um castelo apresenta desafios adicionais", diz Glen Wilson, líder da equipe de vendas da Munters, equipe do sul do Reino Unido. "Devido ao castelo ser listado como Grau I, não podíamos fazer furos nas paredes para canalizar o ar úmido para fora do arquivo. É por isso que os desumidificadores de condensador foram selecionados." Munters trabalhou com o Castelo de Belvoir para oferecer uma especificação detalhada do projeto que, combinada com sua familiaridade com o trabalho de Munters em outros locais históricos, forneceu a garantia necessária para selecionar Munters para este projeto.
Resultados
Ao implementar os desumidificadores Munters, a Belvoir Castle conseguiu evitar a condensação e controlar a umidade relativa em suas salas de arquivo durante todo o ano. Os níveis consistentes de umidade relativa de 50-55% de umidade relativa garantem que esta valiosa coleção possa ser armazenada com segurança nessas salas para as próximas gerações. E embora os danos causados pela umidade não possam ser desfeitos, mais danos podem ser evitados e a restauração e catalogação podem continuar sem maiores riscos. A instalação de desumidificadores também erradicou a necessidade de aquecimento dos depósitos de arquivo quando essas salas estão desocupadas. Embora o controle de condensação, e não o consumo de energia, tenha sido o fator determinante para este projeto, os custos substanciais associados à administração de um castelo tornam qualquer economia nesta área muito bem-vinda. Desde a instalação, a experiente equipe de serviço da Munters fez alguns ajustes em uma das salas para maximizar a operação, aumentando ainda mais a eficácia do solução de desumidificação.Aplicações nesse caso
Informações gerais
- Controle com precisão os níveis de umidade relativa em salas de arquivo para 50-55% RH durante todo o ano
- Evite mais danos causados pela umidade à coleção de arquivos históricos e familiares
- Conheça a Norma Britânica BS4971 para conservação em arquivos
- Reduza a necessidade de aquecimento adicional, economizando energia