Informações gerais

  • Conhecimento técnico: controle preciso de temperatura e umidade
  • Cooperação orientada para o cliente: participação ativa em todas as fases do projeto
  • Eficiência energética: tecnologia de rotor mais sustentável do mercado

Gestão climática sustentável e precisa no Arquivo do Learning and Innovation Center

Na construção do Learning and Innovation Centre (LIC) na Vrije Universiteit Brussel (VUB) e na Université Libre de Bruxelles (ULB), o controlo climático preciso das salas de arquivo foi fundamental. A Munters foi selecionada pela Arcadis, a empresa líder mundial na prestação de soluções sustentáveis, de design, engenharia e consultoria baseadas em inteligência para ativos naturais e construídos, como parceira ideal para fornecer uma solução eficiente em termos energéticos e fiável para preservar documentos e materiais valiosos. “A sustentabilidade foi fundamental na construção do LIC, tanto em termos de utilização de materiais como de consumo de energia. O nosso objetivo era minimizar o consumo de energia, o que levou a várias ações, incluindo a melhoria da ventilação, onde a Munters fez uma grande diferença.” – Thomas Haustraete, Gestor de Projeto na VUB

Por que o controlo climático é essencial para arquivos

Nos arquivos, as flutuações de temperatura e humidade podem causar danos aos documentos e objetos. Humidade demasiado alta aumenta o risco de bolor e degradação dos materiais, enquanto humidade demasiado baixa pode fazer com que o papel e outros materiais delicados sequem e fiquem frágeis. Para o LIC, um ambiente estável e controlado com precisão era uma prioridade absoluta.

Uma colaboração inovadora

A experiência da Munters no controlo da humidade foi crucial para o arquivo do LIC, com a sua capacidade de atuar como parceiro reflexivo a revelar-se inestimável. Por exemplo, houve muitas consultas durante a fase de design, o que garantiu que a instalação decorresse sem problemas; esta abordagem orientada para o projeto desde o início assegurou que todas as partes pudessem contar com um excelente resultado. “A Munters não é apenas um fornecedor de tecnologia climática essencial, mas também pensa ativamente juntamente com o cliente. Isso é o que nos torna fortes. O projeto LIC é um excelente exemplo disso: determinar o conceito certo foi um desafio, mas estamos orgulhosos de ter estado envolvidos desde o design até à entrega.” – Wouter Adriaens, Engenheiro de Aplicações na Munters Cada sistema de desumidificação é desenhado de acordo com as necessidades do cliente. A Munters utiliza ferramentas internas para selecionar, configurar e calcular sistemas adaptados ao projeto, permitindo à Arcadis ser ainda mais ambiciosa no seu design.

Ventilação versátil para salas de arquivo

Hoje, um sistema ML1100PLUS está instalado na sala de arquivo do LIC: um sistema climático modular que pode arrefecer, aquecer, humidificar e desumidificar a sala de forma altamente eficiente. A Vrije Universiteit Brussel definiu normas rigorosas de desempenho com limites muito específicos para a humidade e temperatura:
  • Os padrões do arquivo do LIC são 18 °C e 45% de humidade relativa (HR).
  • Condições estáveis de 1 °C e 3% num período de 24 horas.
  • Manter as flutuações em ±2 °C e 5% a longo prazo.
  • Graças à bobina precisa de arrefecimento e aquecimento, humidificador e desumidificador do ML1100PLUS, a sala permanece sempre dentro desses padrões sem problemas. A aplicação do ML1100PLUS é muito diversa. O sistema é ideal para salas de armazenamento e arquivos, como os do LIC, mas também foi comprovado em museus e galerias, salas limpas e laboratórios, para produção alimentar, e para embalamento, enchimento e salas de cápsulas em linhas farmacêuticas e industriais.

    O que torna esta solução de ventilação tão especial?

    Crucial para o funcionamento potente do ML1100PLUS é a roda dessicante, uma tecnologia inteligente que filtra o vapor de água da sala. Esta tecnologia não foi apenas inventada pela Munters, mas ainda é o rotor dessicante de melhor desempenho no mercado. Combinada com o controlo cuidadoso da temperatura do ML1100PLUS, o LIC agora tem uma solução eficiente tudo-em-um, que pode ser facilmente operada através de um sistema de controlo central. Vantagens da unidade ML1100PLUS:
  • Controlo climático preciso – mantém a temperatura e humidade constantes dentro dos padrões exigidos.
  • Eficiência energética – reduz o consumo de energia e contribui para os objetivos de sustentabilidade do LIC.
  • Compacta e modular – fácil de integrar em vários espaços de armazenamento e pesquisa.
  • Manutenção mínima – design robusto com longa vida útil e baixos requisitos de manutenção.
  • “Juntamente com Wouter Adriaens da Munters, nós da Arcadis determinámos como o grupo de ar deveria ser construído e funcionar. Também analisámos juntos a pressão positiva e a estanquidade no arquivo. A cooperação correu muito bem, tanto no design como na execução. Foi claramente uma colaboração bem-sucedida!” – Vera Desoppere, Engenheira de projeto sénior na Arcadis

    Uma solução preparada para o futuro

    Com 70 anos de experiência em gestão climática, a Munters continua a investir em tecnologias inovadoras para desenvolver soluções climáticas eficientes e sustentáveis. A instalação no LIC é um excelente exemplo de como a engenharia progressiva e a colaboração podem conduzir a uma solução preparada para o futuro. “Investimos continuamente no nosso departamento de I&D para desenvolver soluções ecológicas e energeticamente eficientes. A partir da nossa posição enquanto fabricante, estamos constantemente atentos às necessidades do mercado e a como podemos adaptar o nosso desenvolvimento e inovação em conformidade.” – Wouter Adriaens, Engenheiro de Aplicações na Munters

    Aplicações nesse caso

    Informações gerais

    • Conhecimento técnico: controle preciso de temperatura e umidade
    • Cooperação orientada para o cliente: participação ativa em todas as fases do projeto
    • Eficiência energética: tecnologia de rotor mais sustentável do mercado
    Controle climático preciso no arquivo LIC | Munters