Criando o gelo perfeito e um ambiente agradável para atrair jogadores e espectadores

Informações gerais

  • A Vida Arena atualizou seu sistema climático com uma unidade de desumidificação dessecante Munters
  • A solução garante um clima interno estável durante todo o ano, apesar das flutuações sazonais e de visitantes
  • A unidade dessecante usa o excesso de calor dos resfriadores da máquina de gelo por meio de água aquecida para reativação do rotor com eficiência energética
  • Economia significativa de energia ao reduzir o consumo de eletricidade e a demanda de energia de conexão
  • O sistema integrado combina ventilação, aquecimento, resfriamento e desumidificação para um ambiente interno ideal

Vida Arena em Växjö é uma impressionante multiarena que orgulhosamente serve como arena principal do time de hóquei Växjö Lakers. Desde sua inauguração em 17 de setembro de 2011, a arena tem recebido emocionantes partidas de hóquei no gelo, outros eventos esportivos e concertos musicais. Para garantir um ambiente interno superior tanto para os espectadores quanto para os atletas, além de manter um padrão excepcional de qualidade do gelo durante os treinos e partidas de hóquei no gelo, a Vida Arena reconheceu a necessidade de uma solução climática sustentável. O sistema de refrigeração existente não estava operando de forma ideal e exigia manutenção significativa. Portanto, a Vida Arena realizou uma grande revisão de seu sistema climático. Após uma avaliação cuidadosa de várias alternativas, eles atualizaram o sistema climático existente e instalaram uma unidade de desumidificação da Munters. ""A base é a desumidificação por dessicante, que opera 90% do tempo. Quando isso não é suficiente, especialmente durante os eventos de partida, quando a carga é alta, são adicionados resfriamento e ventilação para manter um clima interno estável” Micael Lundstedt, Gerente Regional Sul, Ömangruppen

Desafio: Garantir um clima interno ideal independentemente da estação e da frequência de visitantes

A Vida Arena buscava uma solução mais eficiente em termos de energia para garantir condições ótimas na arena, independentemente da estação. Após avaliar minuciosamente várias opções, a Vida Arena adotou uma solução abrangente que inclui ventilação, aquecimento, resfriamento e desumidificação por dessicante. Notavelmente, a unidade de desumidificação por dessicante usa o calor excedente gerado pelos chillers para alimentar a unidade usando água aquecida. Essa abordagem inovadora oferece economias substanciais ao reduzir tanto a potência de conexão quanto o consumo de eletricidade. Para encontrar a solução e o fornecedor adequados, a Vida Arena colaborou com seu parceiro, Ömangruppen, responsável pela ventilação, aquecimento, resfriamento e automação. Com a atualização, a Vida Arena pode garantir um clima ideal para todos os visitantes e jogadores do Växjö Lakers Hockey, múltiplos campeões suecos, independentemente da estação ou do número de pessoas presentes na arena.

Uma solução climática em três etapas

O objetivo principal do desumidificador por dessicante na Vida Arena é manter o clima desejado quando a arena não está em uso para partidas. O objetivo é manter um nível de umidade absoluta de 4 gramas de água por metro cúbico de ar a uma temperatura de 14°C. Considerando as variações naturais de umidade ao longo do ano na Suécia, o uso do desumidificador varia conforme a estação. Ele é mais utilizado no início da temporada, em agosto, e menos durante os meses secos e frios do inverno. O desumidificador por dessicante, um MW16000, possui um trocador de calor que reativa o rotor do desumidificador. Esse processo de reativação envolve a circulação de água quente a aproximadamente 70 graus, que é o calor excedente recuperado das máquinas de gelo que resfriam o gelo. Esse método é consideravelmente mais eficiente em termos energéticos do que a reativação com ar quente a 100-120 graus, resultando em custos operacionais significativamente reduzidos, especialmente quando os preços da eletricidade estão altos. ""Nossos cálculos para a Vida Arena demonstraram que a solução Munters geraria custos operacionais mais baixos do que propostas concorrentes ao longo do tempo. Observamos uma redução perceptível na demanda de energia elétrica para ventiladores e outros equipamentos no salão” Martin Schmitz, Consultor de Energia, Ömangruppen O sistema Munters opera com ajuste dinâmico de potência, respondendo inteligentemente à demanda, garantindo assim um clima interno estável enquanto minimiza o consumo de energia. Durante os dias de jogo, o clima da pista de gelo é controlado eficientemente usando uma combinação de unidades de ventilação, sistemas de resfriamento e desumidificação por dessicante. Essa abordagem integrada otimiza os níveis de umidade e temperatura, criando um ambiente agradável para os espectadores. Redução do consumo de energia e melhoria do clima interno A instalação da nova unidade de desumidificação resultou em uma redução substancial no uso de energia dentro da arena. Martin Schmitz e seus colegas da Ömangruppen estão muito satisfeitos com a solução de desumidificação Munters, que foi baseada em uma análise cuidadosa dos custos operacionais. Micael Lundstedt concorda plenamente com a avaliação de Schmitz. ""Recomendamos que outras arenas de gelo se beneficiem da expertise da Munters em soluções de desumidificação,” diz ele. “Em nossa experiência, a Munters é competente e fácil de trabalhar, e sabemos que sempre podemos contar com eles quando necessário. A Munters sem dúvida se destaca como um fornecedor líder em oferecer suporte, produtos e soluções inovadoras para o gerenciamento do clima interno em arenas de gelo.”

Informações gerais

  • A Vida Arena atualizou seu sistema climático com uma unidade de desumidificação dessecante Munters
  • A solução garante um clima interno estável durante todo o ano, apesar das flutuações sazonais e de visitantes
  • A unidade dessecante usa o excesso de calor dos resfriadores da máquina de gelo por meio de água aquecida para reativação do rotor com eficiência energética
  • Economia significativa de energia ao reduzir o consumo de eletricidade e a demanda de energia de conexão
  • O sistema integrado combina ventilação, aquecimento, resfriamento e desumidificação para um ambiente interno ideal