Umidade excessiva pode danificar seus bens armazenados
Um clima interno descontrolado, e particularmente a exposição a alta umidade relativa, pode danificar materiais. Seja para armazenamento temporário ou de longo prazo, a umidade excessiva representa uma ameaça tanto para os bens armazenados quanto para suas embalagens.
Níveis elevados de umidade podem promover o crescimento de mofo, bolor e fungos em itens armazenados, especialmente materiais porosos como madeira, papel, papelão e tecidos. Também pode causar ferrugem e corrosão em objetos metálicos, resultando em sérios danos a máquinas e equipamentos de armazenamento.
Bens danificados durante o armazenamento podem levar a perdas financeiras significativas tanto para o depósito quanto para seus clientes. De fato, instalações de autoarmazenamento com controle climático geralmente atraem mais clientes, já que há pouco risco de danos relacionados à umidade.
Sem uma desumidificação eficaz, a sua empresa fica exposta a:
- Danos aos produtos e às embalagens, gerando desperdício desnecessário
- Insatisfação dos clientes e aumento dos custos de compensação
- Necessidade de manutenção frequente para remover manualmente a humidade de pisos e prateleiras
- Maior consumo de energia e operações menos eficientes

“Com um controle preciso e constante da umidade no armazenamento em tenda, a Andresen Towers conseguiu atender às exigências da Siemens Wind Power. A alta qualidade do produto é mantida durante todo o período de armazenamento.”
Andresen Towers
Nyborg, Dinamarca


Controle de umidade em seu armazém ou instalação de armazenamento temporário
O controle eficaz da umidade é essencial para garantir mínima deterioração dos materiais e danos aos bens armazenados. Um ambiente com Umidade Relativa (UR) abaixo de 50% geralmente preserva a maioria dos materiais.
Os sistemas de controle de umidade energeticamente eficientes da Munters são projetados para fornecer controle preciso da umidade em níveis ideais, dependendo dos bens armazenados, e para minimizar a manutenção necessária. Na maioria dos armazéns, o principal problema é o excesso de umidade. Nesse caso, produzir ar seco com um desumidificador de adsorção é a maneira mais confiável de proteger seus bens armazenados.
Dependendo da localização do seu armazém no mundo e da época do ano, pode ser necessário desumidificação ou umidificação para manter o nível ideal de umidade estável. Todos os sistemas Munters contam com monitoramento em tempo real da umidade e da temperatura e adaptam o tratamento do ar para equilibrar as flutuações do ar ambiente, garantindo operações energeticamente eficientes.
Para maior tranquilidade, os desumidificadores Munters podem ser equipados com Munters AirC Connect para controle remoto. Essa solução baseada em nuvem torna possível monitorar, ajustar configurações e receber notificações de alarme remotamente em seu celular ou computador.
Soluções abrangentes para diferentes tipos de instalações de armazenamento
A umidade é um problema para qualquer tipo de instalação de armazenamento, seja um edifício permanente ou uma construção temporária, independentemente do tamanho do espaço e do tipo de bens armazenados. Instalar um sistema de desumidificação com eficiência energética geralmente é a melhor maneira de garantir um clima constante e ideal, que preserve os ativos durante o armazenamento.
Produtos industriais de controle de umidade para armazéns
Clientes que utilizam as soluções de controle de umidade da Munters
Serviço para preservação de bens armazenados a longo prazo
Os equipamentos Munters contam sempre com nossa equipe de serviço líder mundial. Eles são empregados diretamente pela Munters e possuem décadas de experiência na manutenção de nossos sistemas de controle climático. Com um Contrato de Serviço Munters você pode prolongar a vida útil do seu sistema de desumidificação, aumentar a eficiência, minimizar o tempo de inatividade e garantir que seus armazéns e instalações de armazenamento operem sempre com o clima perfeito para os itens armazenados.