Flutuações de umidade colocam seus arquivos em risco
Quando os níveis de umidade variam fora da faixa ideal, suas coleções arquivísticas podem ser prejudicadas. O controle inadequado da umidade afeta a estabilidade física, química e biológica de materiais sensíveis. E quando o clima interno não é gerenciado corretamente, a integridade dos itens armazenados pode ser comprometida, colocando em risco a conformidade com regulamentações de armazenamento e a acessibilidade a longo prazo.
Excesso de umidade cria condições ideais para mofo, fungos e insetos, causando manchas permanentes e enfraquecimento do papel, couro e outros materiais orgânicos. A alta umidade também acelera reações químicas nocivas que provocam corrosão, fragilidade e descoloração. Por outro lado, o ar excessivamente seco torna os materiais suscetíveis a rachaduras e rasgos, mesmo com manuseio mínimo.
O controle apenas da temperatura não resolve esses problemas, mas o controle adequado da umidade sim. Os sistemas de desumidificação e umidificação da Munters oferecem uma forma eficiente em termos de energia e custo para manter níveis de umidade estáveis e proteger coleções de valor histórico, cultural ou de longo prazo.
Sem um controle climático eficaz, você corre o risco de:
- Danos permanentes a documentos e materiais arquivísticos
- Maior consumo de energia devido ao aquecimento desnecessário
- Umidade alta: corrosão, crescimento de mofo, degradação química
- Umidade baixa: rachaduras em madeira ou cerâmica, papel quebradiço

“A sustentabilidade foi fundamental na construção do LIC, tanto em termos de uso de materiais quanto de consumo de energia. Nosso objetivo era minimizar o consumo de energia, o que levou a várias medidas, incluindo a melhoria da ventilação, onde a Munters fez uma grande diferença.”
Thomas Haustraete, Gerente de Projeto
Vrije Universiteit Brussel (VUB)

O controle da umidade é mais eficiente do que o aquecimento
Embora tanto a temperatura quanto a umidade possam causar danos em um arquivo, é o nível de umidade no ar ambiente que representa um risco crítico para os bens armazenados. Manter um nível ótimo e estável de umidade relativa durante todo o ano ajudará a garantir a integridade dos documentos e ativos armazenados.

A solução ideal é a combinação de desumidificação e umidificação
Manter níveis baixos e estáveis de umidade relativa ao longo do ano, com um sistema combinado de desumidificação e umidificação da Munters, ajuda a garantir condições ideais de clima interno em seus arquivos. Utilizando sensores para detectar variações naturais no ar ambiente, este sistema ajusta-se automaticamente, mantendo assim condições ótimas de armazenamento. Geralmente, em arquivos, são preferidos níveis de umidade relativa entre 45% e 60% e temperaturas entre 16°C e 19°C (60-66°F).
Os sistemas Munters oferecem umidificação e desumidificação confiáveis e eficientes em termos de energia, para um controle climático interno ideal, personalizado para atender às necessidades específicas dos documentos, coleções ou bens armazenados.
Clientes que utilizam soluções de controle de umidade da Munters
Produtos de controle de umidade para arquivos
Serviço e manutenção para otimizar o ambiente do seu arquivo
Os equipamentos da Munters são sempre apoiados por nossa equipe de serviço líder mundial. Eles são diretamente empregados pela Munters e possuem décadas de experiência na manutenção de nossos sistemas de controle climático. Com um Contrato de Serviço Munters você pode prolongar a vida útil do seu sistema de controle de umidade, aumentar a eficiência, minimizar o tempo de inatividade e garantir que seu arquivo sempre tenha um clima perfeito.