Uma plataforma de controle climático pronta para o futuro

A série DSS Pro da Munters oferece a próxima geração de desumidificação industrial: modular, eficiente em energia e projetada para controle preciso de temperatura e umidade, mesmo nos ambientes mais exigentes.

Desenvolvida para aplicações críticas, a plataforma DSS Pro combina tecnologia avançada de dessecante, construção robusta e integração inteligente de sistemas para garantir desempenho consistente, uso otimizado de energia e operação confiável durante todo o ano.

Seja na versão totalmente configurável DSS Pro ou na versão simplificada DSS Pro SE, ambas as plataformas são baseadas na tecnologia de rotor dessecante líder do setor da Munters e na resistente carcaça AirPro, proporcionando desempenho de longo prazo, flexibilidade e confiabilidade em uma ampla gama de aplicações industriais.

DSS Pro

Um sistema modular totalmente integrado que oferece máxima flexibilidade e controle climático sob medida em diversos setores.

Principais capacidades:

  • Desumidificação com eficiência energética
  • Instalação interna/externa em 20 tamanhos configuráveis
  • Faixa de fluxo de ar: 2.800–145.000 m³/h
  • Controle total de umidade e temperatura
  • Opções de reativação: gás, vapor, elétrica, água quente
  • Preparado para reação dupla e bomba de calor
  • Carcaça AirPro avançada para durabilidade, eficiência energética e classificação máxima de incêndio (A1, isolamento não combustível)
  • Controlador AirC800 integrado com múltiplos protocolos (Modbus, BACnet, LON)

DSS Pro SE

DSS Pro SE
Projetado para equilibrar desempenho com alta competitividade, o DSS Pro SE oferece o desempenho essencial do DSS Pro em um design compacto de unidade única.

Principais capacidades:

  • Faixa de fluxo de ar: 2.800–14.000 m³/h
  • Design de caixa única compatível com empilhadeira
  • Rotor HPS e purgas inovadoras para recuperação de energia
  • Reativação: vapor, elétrica, água quente
  • Versão PLUS adiciona módulos de pré e pós-tratamento
  • Controlador AirC800 integrado
  • Proteção anticorrosiva Munters Protect

Projetado para a sustentabilidade

A plataforma DSS Pro foi projetada para apoiar a sustentabilidade de longo prazo, combinando tecnologias avançadas de recuperação de energia, design compacto e componentes de alta eficiência. Recursos como soluções inovadoras de purga, ventiladores de processo EC com eficiência IE5, prontidão para bomba de calor e a robusta carcaça AirPro ajudam a reduzir o consumo de energia, as emissões e o custo total de propriedade, sem comprometer o desempenho do controle climático.

Controle e conectividade inteligentes

No centro dos sistemas DSS Pro está o controlador AirC800, que oferece controle modulante de umidade com opções avançadas de comunicação, como Modbus, BACnet e LON. Ele permite integração perfeita com sistemas de gestão predial, além de suporte a monitoramento e controle remoto.

Design modular tudo-em-um

O DSS Pro é baseado na carcaça AirPro totalmente configurável, permitindo uma arquitetura modular que se adapta com precisão a cada aplicação. Painéis isolados de parede dupla conforme a norma EN1886, opções integradas de pré e pós-tratamento, componentes configuráveis de tratamento de ar e dimensões compactas garantem desempenho personalizado, fácil instalação e operação confiável, mesmo em ambientes com espaço limitado.

Controle climático preciso para ambientes exigentes

Indústria farmacêutica

O DSS Pro da Munters garante controle preciso de umidade para proteger ingredientes farmacêuticos ativos (APIs), evitando defeitos relacionados à umidade, riscos de contaminação e paradas de produção, ao mesmo tempo em que mantém ambientes em conformidade com as Boas Práticas de Fabricação (GMP).

Processamento de carne

Ao evitar condensação e controlar a umidade, a série DSS Pro garante a segurança alimentar, reduz o crescimento microbiano e mantém padrões de higiene, além de economizar energia, otimizar a produtividade e mitigar riscos operacionais.

Indústria de confeitaria

A Munters assegura níveis estáveis e consistentes de umidade relativa em todas as etapas do processo de produção de confeitos — do silo ao armazenamento — ajudando a evitar aderência em silos, tubulações e embalagens, além de melhorar a qualidade e a vida útil dos produtos finais

Agricultura vertical

O desumidificador por dessecante DSS Pro oferece controle climático avançado que estabiliza a umidade e o fluxo de ar, promovendo o crescimento saudável das plantas e colheitas previsíveis, ao mesmo tempo em que possibilita ambientes de cultivo interno eficientes e orientados por tecnologia.

Pistas de gelo

A Munters elimina neblina, condensação e defeitos no gelo relacionados à umidade, garantindo condições de patinação seguras e de alta qualidade, melhor visibilidade e redução de custos de energia e manutenção para arenas de gelo.

Fabricação de baterias

Os desumidificadores para salas secas DSS Pro fornecem pontos de orvalho ultrabaixos no ar de insuflação, assegurando desempenho estável durante todo o ano, maior produtividade e até 30% de economia de energia, com rápido retorno sobre o investimento e menor custo total de propriedade.

Descubra a linha DSS Pro

Quer saber mais sobre como a Munters pode ajudar você? Preencha o formulário e entraremos em contato em breve.