Desumidificação por adsorção comparada a outras tecnologias de controle de umidade

Existem três maneiras principais de remover a umidade do ar: Resfriá-lo para condensar o vapor de água; Aumentar a pressão total, causando a condensação; Fazer o ar passar sobre um dessecante, que retira a umidade do ar por diferenças de pressão de vapor.

Compreendendo como a umidade funciona

Ao comparar as diferentes tecnologias de controle de umidade disponíveis no mercado, é importante ter uma compreensão básica de como a umidade funciona. Conceitos-chave a entender são umidade relativa vs. absoluta e como elas se relacionam com o ponto de orvalho e a condensação.

Estratégias de controle de umidade: desumidificação vs. aqueciment

Para vários processos industriais e aplicações de preservação, os sistemas de controle de temperatura também servem como soluções de controle da umidade. Embora o aquecimento possa fornecer algum nível de controle de umidade, ele é impreciso, ineficiente e caro. Quando a umidade é o problema principal, a desumidificação – não o aquecimento – é a solução mais eficaz.

Como funciona a desumidificação por dessecante 

Os desumidificadores por dessecante funcionam de maneira muito diferente dos desumidificadores baseados em refrigeração. Em vez de resfriar o ar para condensar a umidade, os dessecantes atraem a umidade do ar criando uma área de baixa pressão de vapor na superfície do dessecante. A pressão exercida pela água no ar é maior, de modo que as moléculas de água se movem do ar para o dessecante, e o ar é desumidificado.

A característica essencial dos dessecantes é sua baixa pressão de vapor superficial. Se o dessecante estiver frio e seco, sua pressão de vapor superficial é baixa e ele pode atrair a umidade do ar, que possui alta pressão de vapor quando está úmido. Depois que o dessecante fica úmido e quente, sua pressão de vapor superficial é alta e ele libera vapor de água para o ar circundante. O vapor se move do ar para o dessecante e de volta novamente, dependendo das diferenças de pressão de vapor.

Existem cinco configurações típicas para desumidificadores por dessecante: 

  • Torre de pulverização de líquido
  • Torre de enchimento sólido
  • Leito horizontal rotativo
  • Múltiplos leitos verticais
  • Honeycombe® rotativo 

Cada configuração tem vantagens e desvantagens, mas a escolha mais eficaz para a maioria das aplicações geralmente é um sistema construído em torno de um rotor Honeycombe®.

Rodas dessecantes e tecnologia de rotor

Uma roda dessecante (também conhecida como rotor) consiste em uma estrutura semicermâmica impregnada com um dessecante, inserida dentro de uma roda metálica. A fórmula exata do dessecante utilizado é personalizada de acordo com a aplicação e o nível de controle de umidade necessário. 
 
Leia mais sobre a tecnologia de rotor patenteada da Munters aqui. 

Escolhendo a solução de desumidificação correta

Ao controlar a umidade com desumidificação, existem duas tecnologias amplamente disponíveis – desumidificadores por dessecante e por refrigeração. Embora ambas as tecnologias desumidifiquem o ar, elas têm propriedades e aplicações muito diferentes.

Desumidificadores por dessecante

Os desumidificadores por dessecante são ideais para ambientes críticos, como produção farmacêutica, armazenamento frigorífico ou salas limpas, pois oferecem desempenho consistente e confiável mesmo nas condições mais exigentes. Eles fornecem controle de umidade consistente e extremamente preciso em qualquer temperatura ou nível de umidade relativa. São os únicos sistemas capazes de manter os pontos de orvalho precisos e extremamente baixos exigidos em ambientes críticos como produção farmacêutica ou salas limpas, fabricação de baterias, armazenamento frigorífico e processamento de alimentos. Os desumidificadores por dessecante também são a solução mais eficiente em energia e oferecem custos operacionais mais baixos.

Desumidificadores por refrigeração

Estas unidades utilizam serpentinas frias para condensar a umidade do ar. Desempenham melhor em condições quentes e úmidas, com alta carga de umidade. São de baixo custo em condições moderadas (ex.: 50 % UR, acima de 10 °C). No entanto, apresentam dificuldades em baixas temperaturas – as serpentinas podem congelar – e não conseguem atingir de forma confiável níveis de UR muito baixos. São uma boa solução em condições pouco exigentes, onde apenas um sistema pequeno é necessário, mas não são apropriados para a maioria das aplicações industriais e comerciais.

Desumidificação por dessecante vs outros métodos | Munters