Odpowiednia atmosfera

Wilgotność znacząco oddziałuje na środowisko wewnętrzne w budynkach przemysłowych, biurowych oraz handlowych. Przemysłowe nawilżanie wspiera lepsze funkcjonowanie wewnętrznych części budynku oraz zdrowie i efektywność osób tam przebywających. Właściwy poziom wilgotności może ograniczyć negatywne skutki zdrowotne, zwiększyć produktywność i jakość oraz maksymalizować efektywność energetyczną.

Prawidłowy poziom wilgotności w pomieszczeniach jest istotny dla budynków przemysłowych, komercyjnych i publicznych. Kontrola wilgotności jest niezbędna w procesach przemysłowych, produkcji, wykończeniu, obróbce powierzchni, konserwacji dzieł sztuki oraz w serwerowniach i komputerach.
Munters to czołowy producent nawilżaczy przemysłowych. Tworzymy energooszczędne technologie zasilane odnawialnymi źródłami energii. Nasze przemysłowe rozwiązania nawilżające zapewniają zdrowe, efektywne i ekologiczne warunki wewnętrzne.

Zasoby

Dwa rozwiązania gwarantujące odpowiedni poziom wilgotności

Ciesz się doskonałym klimatem przez cały rok

Poziom wilgotności zmienia się wraz z porami roku. Zimą wilgotność maleje, co prowadzi do suchości skóry, swędzenia oczu i podrażnienia gardła, jeśli poziom wilgoci w powietrzu nie jest odpowiednio utrzymany. Wilgotne powietrze latem może wspierać rozwój bakterii i pleśni, zakłócać procesy produkcyjne oraz rozprzestrzeniać drobnoustroje i zanieczyszczenia w budynkach.

Munters to doskonały partner w dziedzinie kontroli klimatu, dostarczający rozwiązania odpowiadające na wszelkie potrzeby przez cały rok. Firma Munters oferuje rozwiązania do kontroli klimatu, które zapewniają idealne warunki w pomieszczeniach, dbając o zdrowie, bezpieczeństwo oraz najwyższą produktywność.

Wszystko, co musisz wiedzieć o nawilżaniu i chłodzeniu

Przeczytaj broszurę, aby dowiedzieć się, jak nasze rozwiązania w zakresie nawilżania i chłodzenia mogą pomóc w utrzymaniu optymalnej wilgotności powietrza w pomieszczeniach.

„Najbardziej urzekła mnie prostota”. To prosty w użyciu system, który potrzebuje niewielkiej konserwacji”.

Torvald Östensson, Dyrektor Generalny

Umpac

Produkty - Nawilżenie

Humimax HM3

Bezpośrednie chłodnice ewaporacyjne i nawilżacze

FA6

Bezpośrednie chłodnice ewaporacyjne i nawilżacze

FlexLine

Nawilżacze parowe

GLASdek GX40

Wkład wyparny

Nawilżanie oferowane przez firmę Munters

Munters dostarcza nowoczesne rozwiązania nawilżania, które są odpowiednie dla różnych zastosowań, takich jak drukarnie, muzea i magazyny. Nasze systemy kontroli klimatu gwarantują dokładny poziom wilgotności, charakteryzując się wyjątkową efektywnością i stabilnością, jednocześnie zmniejszając zużycie energii i maksymalizując czas działania. Nasi specjaliści kładą nacisk na wydajność i trwałość, proponując proaktywne plany utrzymania, które zawierają regularne czyszczenie oraz wymianę części. Stosując podejście zapobiegawcze, przedłużamy żywotność systemu nawilżania i zmniejszamy ryzyko drogich napraw.

Wsparcie nawilżania

Współpraca z firmą Munters gwarantuje wyjątkowe wsparcie w uzyskaniu perfekcyjnej kontroli wilgotności. Nasz oddany zespół, dzięki wieloletniemu doświadczeniu, oferuje spersonalizowane wskazówki i wsparcie, począwszy od wyboru rozwiązań dotyczących kontroli klimatu, aż po zapewnienie maksymalnej wydajności urządzeń. Rozumiemy, jak istotne są stabilne poziomy wilgotności, zwłaszcza w delikatnych środowiskach, takich jak magazyny i muzea. Nasze usługi wsparcia zawierają regularną konserwację, aby zapewnić wydajną pracę, lepszą jakość powietrza w pomieszczeniach oraz ogólny komfort. Zaufaj firmie Munters, oferującej pełne wsparcie i poprawiającej jakość środowiska wewnętrznego.