Ogrzewanie powietrza osuszanego

Dostarczanie czystego powietrza procesowego o bardzo wysokiej wydajności

Wiele przemysłowych procesów potrzebuje gorącego powietrza procesowego, które jest wolne od zanieczyszczeń wynikających ze spalania. Pośrednie nagrzewnice powietrza Munters stosują wymienniki ciepła, które oddzielają proces spalania od powietrza używanego w procesie.

Nagrzewnice pośrednie Munters znajdują zastosowanie w procesach powlekania, suszenia natryskowego oraz innych operacjach związanych z delikatnymi produktami, takimi jak żywność, chemikalia i farmaceutyki. Płomień pozostaje zamknięty w szczelnej komorze spalania, a ciepło przekazywane jest do powietrza przepływającego przez wymiennik ciepła. To zapewnia, że płomień nigdy nie zetknie się z powietrzem wywiewanym ani nie zareaguje z nim. W odróżnieniu od innych rodzajów nagrzewnic z pośrednim opalaniem, te urządzenia mogą osiągnąć wydajność do 95%.

Korzyści

  • Czyste powietrze procesowe
  • Bardzo wysoka wydajność
  • Pełne zestawy grzewcze
  • Projekty niestandardowe
  • Szeroka znajomość aplikacji

Ustawienia przemysłowych pośrednich nagrzewnic powietrza

Jednorazowe grzejniki (OTH)

Nagrzewnica przelotowa (OTH) Munters VariMax to wydajna nagrzewnica gazowa z pośrednim opalaniem, używana do ogrzewania strumieni powietrza w procesach przemysłowych. Dostępny w sześciu rozmiarach, jego sprawność wynosi od 70% do 88%, zależnie od objętości przepływu, temperatury wlotowej i szybkości wypalania. VariMax OTH znajduje zastosowanie w aplikacjach takich jak suszenie farb samochodowych, malowanie proszkowe, piece recyrkulacyjne, suszarki, systemy powietrza uzupełniającego w zimnych warunkach oraz inne procesy przemysłowe wymagające umiarkowanego wzrostu temperatury.

Pośrednio opalany gaz recyrkulacyjny (IFRG)

Recyrkulacyjna nagrzewnica gazowa z pośrednim opalaniem (IFRG) Munters VariMax to wysokotemperaturowe urządzenie do nagrzewania powietrza, posiadające certyfikat USDA. Kombinuje konstrukcję wymiennika ciepła z technologiami ogrzewania pośredniego, aby dostarczyć czyste powietrze procesowe. Dzięki recyrkulacji gazów spalinowych nagrzewnica może osiągnąć sprawność do 95%, wzrost temperatury do 1000°F [555°C], temperaturę wylotową 1200°F [649°C], emisję NOx na poziomie jedynie 10 ppm oraz współczynnik turndown do 40:1. Nagrzewnice IFRG znajdują zastosowanie w przemyśle spożywczym, chemicznym oraz innych sektorach, m.in. do suszenia rozpyłowego mleka, preparatów dla niemowląt i różnych proszków.

Produkty - Podgrzewanie powietrza osuszanego

Thermo-T

Wymienniki ciepła

Thermo-Z

Wymienniki ciepła

VariMax IFRG

Nagrzewnice

VariMax™ OTH

Nagrzewnice

Zapoznaj się z naszą propozycją dotyczącą ogrzewania powietrzem osuszanym

Grzejniki o wysokiej wydajności z pośrednim opalaniem | Munters