Vochtbeheersing voor industriële processen en conserveringstoepassingen

Nauwkeurige controle van relatieve en absolute vochtigheid is cruciaal voor veel industriële processen, productiefaciliteiten en conserveringstoepassingen. De omgevingslucht heeft vaak een hoge luchtvochtigheid, wat allerlei problemen veroorzaakt wanneer dit niet wordt beheerst.

Ongecontroleerde relatieve vochtigheid brengt risico’s met zich mee zoals schimmel- en bacteriegroei, problemen met elektrische circuits, corrosie van metalen onderdelen en leidingen, ijs- en rijpvorming in gekoelde opslagruimten, en in het algemeen een ongezonde en oncomfortabele werkomgeving voor mensen.

Industriële en commerciële ontvochtigingsoplossingen pakken vochtgerelateerde problemen effectief aan door overtollig vocht uit de lucht te verwijderen. Adsorptiedrogers zijn de voorkeurskeuze voor de meeste toepassingen, omdat ze nauwkeurige vochtigheidsregeling bieden bij elk gewenst dauwpunt, betrouwbare prestaties in alle omgevingen en een betere energie-efficiëntie.

Zonder ontvochtiging loopt u het risico op:

  • Toegenomen energieverbruik
  • Procesonderbreking en hogere onderhoudskosten
  • Slechte productkwaliteit en kortere houdbaarheid
  • Aftakeling van apparatuur, documenten, artefacten en verzamelobjecten
  • Onveilige of ongezonde arbeidsomstandigheden

“Overmatige vochtigheid kan de productkwaliteit aantasten, apparatuur beschadigen en de energiekosten opdrijven. De geavanceerde adsorptie-ontvochtigingsoplossingen van Munters bieden ongeëvenaarde vochtigheidsbeheersing door het optimale dauwpunt nauwkeurig en consistent te handhaven—onder alle omstandigheden, het hele jaar door.”

Ben Kalinowski, PE, R&D Director AirTech Americas

Problemen veroorzaakt door overtollige vochtigheid

Naarmate de relatieve vochtigheid toeneemt, nemen ook de negatieve effecten toe. Voor veel industrieën zijn degradatie, besmetting en energieverspilling belangrijke problemen die worden veroorzaakt door hoge luchtvochtigheid.

Aangepaste industriële ontvochtiging voor een stabiel binnenklimaat

Adsorptie-ontvochtiging verwijdert vocht uit de lucht, waardoor het eenvoudig is om de relatieve luchtvochtigheid binnenshuis te behouden, ongeacht de omstandigheden buiten. In plaats van achteraf te reageren op problemen met overtollige vochtigheid, voorkomt een industrieel vochtbeheersingssysteem dat ze überhaupt ontstaan.

Door vocht proactief te beheersen, kunt u uw proces, producten en winst beschermen. Munters ontvochtigingssystemen kunnen worden aangepast aan de exacte dauwpuntvereisten die uw bedrijf of toepassing nodig heeft.

Eigenschappen van Munters adsorptierotor-technologie

Munters’ adsorptie-ontvochtigingssystemen maken ultranauwkeurige vochtigheidsregeling mogelijk, ongeacht de eisen van de toepassing of de faciliteit. Ze kunnen elk gewenst vochtigheidsniveau handhaven, met dauwpunten tot -60 °C (-76 °F) of lager. Dit niveau van controle is cruciaal voor processen waarbij poeders, gevoelige elektronica of materialen die droog moeten blijven voor stabiliteit betrokken zijn. 

Het hart van een adsorptie-ontvochtiger is de rotor, gemaakt van een honingraatmethode geïmpregneerd met een droogmiddel. Het wiel draait langzaam terwijl vochtige lucht erdoorheen stroomt.

Het belangrijkste verschil tussen andere ontvochtigers en Munters adsorptie-ontvochtigers is de efficiëntie en nauwkeurige regeling die ze bieden. Deze systemen kunnen verschillende droogmiddel-samenstellingen gebruiken voor specifieke toepassingen en kunnen worden geconfigureerd op basis van de doelstellingen van de klant. De unieke eigenschappen van adsorptie-ontvochtigingssystemen maken ze tot de standaardkeuze voor de meeste industriële, commerciële en conserveringstoepassingen.

De voordelen van droogmiddeltechnologie

  • Hoge efficiëntie bij vochtverwijdering
  • Energiebesparing met Munters PowerPurge™
  • Consistente prestaties bij elk vereist dauwpunt
  • Eigen droogmiddelrecepten en honingraatontwerpen
  • Duurzaamheid & laag onderhoud

Hoe ontvochtiging de energie-efficiëntie beïnvloedt

Vochtige lucht vereist meer energie om te verwarmen en te koelen vanwege de thermodynamische eigenschappen van waterdamp. Bij verwarming is meer energie nodig omdat waterdamp een hogere soortelijke warmtecapaciteit heeft dan droge lucht, waardoor de totale thermische massa toeneemt. Bij koeling is extra energie nodig, niet alleen om de luchttemperatuur te verlagen (gevoelige koeling), maar ook om vocht te condenseren en te verwijderen (latente koeling).

Dit heeft niet alleen directe invloed op het energieverbruik voor klimaatbeheersing, maar vermindert ook de energie-efficiëntie van verschillende industriële processen die geconditioneerde lucht gebruiken. Toepassingen die lage omgevingstemperaturen vereisen, zoals koelopslagfaciliteiten, en toepassingen waarbij proceslucht moet worden verwarmd, zoals sproeidrogen, kunnen aanzienlijke energiebesparingen realiseren met ontvochtiging.

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

De unieke Munters adsorptierotor

In het hart van elke Munters adsorptie-ontvochtiger bevindt zich een gepatenteerde rotortechnologie die hem onderscheidt van conventionele systemen. In tegenstelling tot generieke droogmiddelwielen is de Munters rotor ontworpen met gepatenteerde materialen en een open honingraatstructuur die het oppervlak en de vochtadsorptie maximaliseert. Het resultaat is een hogere capaciteit, snellere droging, lagere dauwpunten en consistente prestaties—zelfs in zware omstandigheden.

Elke rotor wordt intern geproduceerd en ondergaat strenge kwaliteitscontrole om stabiele werking op lange termijn te garanderen. De Munters rotor is niet zomaar een onderdeel—het is de kerninnovatie die onze ontvochtigingssystemen in staat stelt ongeëvenaarde vochtigheidsbeheersing, efficiëntie en betrouwbaarheid te leveren in alle sectoren.

Belangrijke sectoren

Voedsel- en drankverwerking

Adsorptie-ontvochtigers worden op grote schaal gebruikt door voedsel- en drankproducenten. Enkele veelvoorkomende toepassingen in de voedselverwerking zijn: 

  • Droge lucht rechtstreeks leveren aan voedselproductieprocessen, zoals droogtunnels, productcoating en sproeidrogen
  • Vleesverwerkers helpen om het drogen na reiniging te versnellen
  • Schimmel- en bacteriegroei tegengaan
  • Bederven, klonteren en verstoppen van ingrediënten verminderen
  • Procesdoorvoer versnellen
  • Productkwaliteit en houdbaarheid verbeteren

Farmaceutische sector en laboratoria

Veel medicijnen en werkzame farmaceutische ingrediënten zijn zeer vochtgevoelig. Het strikt beheersen van het vochtigheidsniveau tijdens tabletproductie, capsulevulling en opslag van medicijnen is cruciaal. Ontvochtiging is ook een belangrijk onderdeel van het handhaven van GMP- en FDA-naleving. Cleanrooms en productielijnen vertrouwen op adsorptie-ontvochtigers om te voldoen aan de farmaceutische productienormen en om de productkwaliteit te behouden.

Productie van batterijen en chemicaliën

Veel chemicaliën en materialen, zoals lithium, zijn zeer reactief op vocht. Zelfs kleine hoeveelheden vocht kunnen het eindproduct beschadigen of zelfs ontsteking veroorzaken. Adsorptie-ontvochtigers creëren de superdroge omgevingen die nodig zijn om lithiumbatterijen en andere chemicaliën veilig te hanteren en te produceren.

Ze houden ook grondstoffen en producten droog tijdens het productieproces. In de chemische productie of de opslag van meststoffen voorkomt het beheersen van de luchtvochtigheid reacties met vocht en het samenklonteren van poeders.

Koude opslag, vriezers en gekoelde ruimtes

In koelopslagfaciliteiten, magazijnen en vriezers kan ongecontroleerde luchtvochtigheid de veiligheid en winstgevendheid in gevaar brengen. Vochtige lucht leidt tot condensatie op oppervlakken, wat resulteert in ijsvorming op planken, vloeren en verdamperspiralen. Gladde vloeren en mist kunnen veiligheidsincidenten veroorzaken en de werkzaamheden vertragen.

Condens en rijp kunnen verpakkingen en producten beschadigen, terwijl vochtige lucht en bevroren verdamperspiralen leiden tot meer ontdooicycli en hogere energiekosten. Adsorptie-ontvochtiging kan de luchtvochtigheid in uw koelopslag wegnemen en alle bijbehorende problemen elimineren – waardoor uw product en winstgevendheid worden beschermd.

Magazijnen, musea en archieven

Beschermt opgeslagen goederen, documenten en kunstvoorwerpen tegen schimmelgroei en degradatie. Materialen zoals klei, papier en film hebben allemaal hun eigen ideale klimaat. Waardevolle archieven, kunstwerken en historische documenten vereisen gecontroleerde luchtvochtigheid om ze voor toekomstige generaties te behouden.

Energiecentrales, waterzuivering en pompstations

Voorkom condensatie op leidingen, turbines en elektrische panelen. Door roest en kortsluiting veroorzaakt door vocht te vermijden, helpt ontvochtiging deze faciliteiten om corrosiegerelateerde stilstand te voorkomen en onderhoudskosten te verlagen.

Bouw- en infrastructuurprojecten

Industriële ontvochtigingsoplossingen worden gebruikt om bouwplaatsen te drogen, beton onder gecontroleerde omstandigheden te laten uitharden en bouwmaterialen te beschermen tegen degradatie, corrosie en vochtschade. Dit versnelt de projectplanning, waarborgt de kwaliteit en vermindert het lange­termijnonderhoud.

Electronics and high-tech manufacturing

Veel elektronische componenten en materialen, vooral halfgeleiders en printplaten, zijn zeer gevoelig voor vocht. Een hoge relatieve luchtvochtigheid kan corrosie veroorzaken, wat de prestaties vermindert en op lange termijn storingen kan veroorzaken. Vocht kan ook door materialen worden geabsorbeerd en later tijdens het solderen verdampen, wat kan leiden tot delaminatie of scheuren. Adsorptie-ontvochtigers bieden een productieomgeving met een lage relatieve luchtvochtigheid en helpen cleanroomstandaarden te handhaven.

Meer informatie over hoe u vochtigheid en binnenklimaat kunt beheersen

Wat is het verschil tussen ontvochtigingstechnologieën?

Een adsorptie-ontvochtigingssysteem maakt nauwkeurige vochtigheidsregeling mogelijk in industriële, commerciële en conserveringstoepassingen. Maar hoe verhoudt het zich tot andere technologieën?

Lees hier meer over hoe adsorptie-ontvochtigingstechnologie zich verhoudt tot andere klimaatbeheersingstechnologieën.

Ontvochtigers voor industriële en commerciële vochtigheidsregeling

DSS Pro

Ontvochtigingssystemen

MX² Plus Climate System

Ontvochtigingssystemen

ML Plus

Ontvochtigingssystemen

ComDry NX

Draagbare ontvochtigers

Wilt u deskundig advies over industriële ontvochtigingssystemen?

Klik op de knop "Neem contact met ons op" hieronder, vul uw contactgegevens in en een van onze specialisten neemt spoedig contact met u op.