Wij zijn experts

Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw

Stel een vraag

Industriële Ontvochtiging

Industriële Ontvochtiging

Munters biedt industriële ontvochtigingsoplossingen, op maat gemaakt volgens uw behoeften, voor een groot aantal toepassingen en markten. Onze toonaangevende systemen voor sorptie-ontvochtigingssystemen met rotor onttrekken efficiënt vocht aan de lucht, waardoor u de vochtigheid in uw industriële processen consequent en nauwkeurig tot zeer lage niveaus kunt beheersen. Onze industriële ontvochtigingsoplossingen worden gebruikt in de levensmiddelen- en farmaceutische industrie, bij de productie van lithium-ionbatterijen, voor het bewaren en beschermen van apparatuur, materialen, documenten, kunst en nog veel meer. Neem voor uw industriële sorptiedrogeroplossingen contact op met Munters 

Industriële ontvochtiging door middel van het Munters Sorptiewiel

Wij bieden een groot assortiment industriële ontvochtigingssystemen met verschillende ontwerpen voor de meest uiteenlopende toepassingen. Zij onttrekken efficiënt vocht aan de lucht door gebruik te maken van een dessicant rotor, die gemakkelijk waterdamp aantrekt en vasthoudt.

In onze industriële ontvochtigers zit een gepatenteerd dehydratiewiel, onze rotor: de lucht stroomt door de “flutes” van het materiaal en komt zo in contact met het droogmiddel. Binnenkomende proceslucht draagt vocht af aan het droogmiddel, en is droog bij het verlaten van het wiel. Het wiel, nu vol met vocht uit de lucht, draait langzaam naar een tweede, kleinere luchtstroom, die verwarmd wordt .

Deze kleinere uitlaatluchtstroom, die reactivatielucht wordt genoemd, warmt het droogmiddel op. Het opgewarmde droogmiddel geeft het vocht af, dat wordt afgevoerd door de reactivatielucht. Het droogmiddel, dat nu weer droog is, draait nu weer in de procesluchtstroom, waar het weer vocht opneemt.

Industrial dehumidifier

Een breed aanbod voor uiteenlopende ontvochtigingsbehoeften

Door hun flexibiliteit en modulariteit kunnen onze industriële ontvochtigers met sorptiemiddel gebruikt worden voor een groot aantal toepassingen waarbij vocht- en temperatuurniveaus beheerst moeten worden. Wij werken nauw met u samen om het ontwerp van uw industriële ontvochtiger met sorptiemiddel te optimaliseren en kunnen de perfecte ontvochtigingsoplossing voor uw specifieke behoeften leveren.

Sectoren die wij bedienen

  • Batterij

    Batterij

    De ontvochtigingssystemen met sorptiemiddel van Munters voor batterijfabrikanten zijn speciaal ontworpen om precies te voldoen aan de behoeften en vereisten voor een nauwkeurige en lage dauwpuntregeling, terwijl zij tegelijkertijd minder energie verbruiken. 

  • Farmaceutische industrie

    Farmaceutische industrie

    Munters kan op maat ontworpen luchtontvochtigingsoplossingen leveren voor elk afzonderlijk onderdeel van de farmaceutische en nutraceutische industrie.

  • Zuivelverwerking

    Zuivelverwerking

    Munters ontvochtigers voor zuivelverwerking beheersen de verwerkings- en opslagomgeving en houden de luchtvochtigheid laag om de producten te beschermen tegen groei van micro-organismen en het daaruit voortvloeiende bederf van de producten. 

  • Snoepgoed

    Snoepgoed

    De ontvochtigers van Munters zorgen voor een efficiënte en constante vochtigheidsbeheersing, zodat het hele jaar door de juiste omstandigheden voor de zoetwarenproductie gewaarborgd zijn. 

Voordelen van Munters' rotortechnologie

Industriële ontvochtigingsoplossingen met sorptiemiddel zijn de laatste jaren steeds populairder geworden. Dat komt door de lagere uitrustingskosten als gevolg van schaalvoordelen, modulaire ontwerpen en het gebruik van sorptierotors. Deze ontvochtigingssystemen met sorptiemiddel zijn uiterst efficiënt en ongecompliceerd doordat ze de restwarmte van de condensor gebruiken om het droogwiel te regenereren.

Een ontvochtiger voor industrieel gebruik biedt de volgende voordelen in vergelijking met conventionele units:

  • Hoge vochtafvoersnelheid met lagere energiekosten
  • Werking met constante inschakelduur
  • Stevige constructie en ontwerp, voor meer duurzaamheid en een langere levensduur
  • Consistentere prestaties, zelfs in de meest veeleisende omgevingen

Waarom Munters kiezen voor ontvochtiging met sorptiemiddel

Wij zijn toonaangevend in de productie van industriële ontvochtigers en bieden energie-efficiënte luchtbehandelingsoplossingen voor cruciale productieprocessen waarbij vocht en temperatuur nauwkeurig beheerst moeten worden. Als wereldleider in ontvochtigingsoplossingen met sorptiemiddel profiteren onze klanten van onze ruime ervaring in toepassingen - al meer dan 65 jaar leveren wij industriële ontvochtigingsoplossingen. Wij weten hoe uw onderneming werkt en staan klaar om uw toepassing én uw succes te ondersteunen. Neem contact met ons op om te ontdekken hoe onze industriële ontvochtigingsoplossingen uw proces kunnen verbeteren en om een kijkje te nemen in ons ruime aanbod van industriële ontvochtigingssystemen.

Gerelateerde bronnen

Gerelateerde producten

Case studies