Schommelingen in vochtigheid brengen uw archieven in gevaar

Onvoldoende vochtigheidsregeling vormt een aanzienlijk risico voor archiefcollecties, doordat het de fysieke, chemische en organische stabiliteit van materialen beïnvloedt. Bij een ongecontroleerd binnenklimaat in het archief kan de integriteit van goederen en collecties worden aangetast, wat het risico inhoudt dat niet wordt voldaan aan wettelijke opslagvereisten of toegankelijkheidsverwachtingen voor toekomstige generaties. 

Overmatige vochtigheid creëert een ideale omgeving voor schimmel, fungi en insecten, die permanente vlekken kunnen veroorzaken en papier, leer en andere organische materialen kunnen verzwakken. Hoge vochtigheidsniveaus versnellen ook schadelijke chemische reacties, wat leidt tot corrosie, brosheid en verkleuring. Aan de andere kant, als de omgeving te droog is, worden materialen kwetsbaarder voor scheuren en scheuren bij de minste aanraking. 

Het beheren van de temperatuur vermindert het risico niet, maar gecontroleerde vochtigheid wel. Munters oplossingen voor ontvochtiging en bevochtiging bieden een kosteneffectieve en energie-efficiënte manier om ideale vochtigheidsniveaus te behouden, en bieden langdurige bescherming voor collecties van historische, culturele of andere belangrijke waarde.

Zonder effectieve klimaatbeheersing loopt u het risico op:

  • Onherstelbare schade aan documenten en archiefcollecties
  • Te hoge vochtigheid: corrosie, schimmel, chemische aantasting
  • Te lage vochtigheid: scheuren in hout of klei, papier wordt broos
  • Verhoogd energieverbruik door onnodige verwarming

“Duurzaamheid was van groot belang bij de bouw van het LIC, zowel wat betreft materiaalgebruik als energieverbruik. Ons doel was het energieverbruik te minimaliseren, wat leidde tot verschillende maatregelen, waaronder verbeterde ventilatie, waar Munters een groot verschil maakte.”

Thomas Haustraete, Projectmanager

Vrije Universiteit Brussel (VUB)

Vochtigheidsregeling is efficiënter dan verwarming

Hoewel zowel temperatuur als vochtigheid schade kunnen veroorzaken in een archief, is het vochtgehalte in de omgevingslucht het kritieke risico voor de opgeslagen goederen. Het handhaven van een optimaal en stabiel niveau van relatieve vochtigheid gedurende het hele jaar helpt de integriteit van uw opgeslagen documenten en bezittingen te waarborgen.

De optimale oplossing is ontvochtiging en bevochtiging gecombineerd

Het het hele jaar door laag en stabiel houden van de relatieve vochtigheid met een gecombineerd ontvochtigings- en bevochtigingssysteem van Munters helpt om ideale binnenklimaatomstandigheden in uw archieven te waarborgen. Door gebruik te maken van sensoren die natuurlijke schommelingen in de omgevingslucht detecteren, zal dit systeem automatisch aanpassen en corrigeren, waardoor optimale opslagomstandigheden behouden blijven. In archieven worden doorgaans relatieve vochtigheidsniveaus van 45–60 % en temperaturen van 16–19 °C geprefereerd. 

Munters-systemen bieden betrouwbare, energie-efficiënte bevochtiging en ontvochtiging voor optimale klimaatbeheersing binnenshuis, aangepast aan de specifieke vereisten van de opgeslagen documenten, collecties of goederen.

Munters’ ontvochtigingssystemen voor archieven

De Munters ML Plus is een klein, energie-efficiënt modulair klimaatbeheersysteem met geïntegreerde temperatuur- en vochtigheidsregeling. Perfect voor archieven, musea en galerijopslagruimtes, de ML Plus biedt bevochtiging en sorptie-ontvochtiging voor optimale klimaatbeheersing binnenshuis. 

  • Zeer flexibel, vooraf getest modulair systeem 
  • Laag energieverbruik 
  • Hoogwaardige behuizing voor hygiënische eisen 
  • Compact, ruimtebesparend ontwerp 
  • Eenvoudige plug-and-play installatie en service-toegang 
  • Snelle ingebruikname

De Munters M300 sorptie-ontvochtiger biedt uitstekende prestaties, energie-efficiëntie en controle – allemaal in een licht maar robuust ontwerp. Compact en krachtig, de M300 is de perfecte keuze voor veel toepassingen, zoals kleinere archieven waar overmatige vochtigheid een probleem is. Het zorgvuldig geteste ontwerp optimaliseert de luchtstroom, minimaliseert verliezen en helpt de capaciteit verder te vergroten. 

  • Slim compact ontwerp 
  • Lichtgewicht maar robuust 
  • Hoge prestaties 
  • Plug-and-play installatie 
  • Energiezuinig

Producten voor vochtigheidsregeling voor archieven

ML

Stand-alone ontvochtigers

ML Plus

Ontvochtigingssystemen

MX² Plus Climate System

Ontvochtigingssystemen

M300

Draagbare ontvochtigers

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

Service en onderhoud om de omgeving van uw archief te optimaliseren

De apparatuur van Munters wordt altijd ondersteund door ons wereldleidende serviceteam. Zij zijn rechtstreeks in dienst bij Munters en hebben tientallen jaren ervaring in het onderhouden van onze klimaatbeheersystemen. Met een Munters Serviceovereenkomst kunt u de levensduur van uw vochtigheidscontrolesysteem verlengen, de efficiëntie verhogen, stilstand minimaliseren en ervoor zorgen dat uw archief altijd een perfect klimaat heeft.

Wilt u deskundig advies over efficiënte oplossingen voor vochtigheidsregeling in uw archief?