더 깨끗한 환경을 위한 유해 물질 제거

휘발성유기화합물(VOC)의 배출은 지표면 오존(Smog)의 주요 원인으로, 근로자와 지역 사회의 건강에 위험을 초래할 수 있습니다. Munters와 Munters의 자회사인 Airprotech는 신뢰성 높고 에너지 효율적이며 비용 절감 효과가 뛰어난 VOC 저감 솔루션을 통해 업계에서 가장 포괄적인 시스템을 제공합니다.

VOC는 공업용 화학물질, 용제, 알코올, 휘발유와 같은 석유계 제품에서 실온에서도 쉽게 증발되어 배출되는 가스로, 대기 중의 질소산화물(NOx)과 햇빛, 열에 반응하여 오존(스모그)을 형성합니다.

Munters의 제올라이트 로터와 Airprotech의 열산화장치를 결합한 통합 농축/산화 시스템은 대용량 저농도 VOC를 효과적으로 처리하며, 처리 공기량과 에너지 소비를 획기적으로 줄입니다. 고농도 VOC의 직접 처리에는 Airprotech의 다양한 열산화 시스템이 안정적인 VOC 분해와 높은 열 회수율을 보장합니다.

Munters와 Airprotech는 지속 가능한 운영을 위한 완벽한 VOC 제어 솔루션을 제공하며, 더 깨끗한 대기를 실현하는 데 기여합니다.

리소스

Munters와 Airprotech의 첨단 VOC 저감 기술

Munters와 Airprotech는 다양한 산업의 요구에 맞춘 종합적인 VOC 저감 솔루션을 제공합니다. 저희는 VOC 배출을 효과적으로 제어하고 중화 할 수 있는 두 가지 고성능 솔루션을 제공합니다.

제올라이트 로터 농축 시스템

고풍량·저농도 VOC(500ppm 이하) 처리에 최적화된 솔루션입니다. Munters의 제올라이트 로터 농축 시스템은 소수성 제올라이트를 혼합한 독자적인 구조를 활용하여 VOC를 효과적으로 포집·농축합니다. 이 신뢰성 높은 로터 농축기는 연료 소비를 줄이고 전체 공정의 효율성을 향상시킵니다.

산화 장치 시스템

VOC를 직접 분해하는 방식으로, Airprotech의 열산화 장치는 높은 열 회수 효율을 바탕으로 안정적인 오염물질 무해화를 실현하며 에너지 소비를 최소화합니다. 각 저감 시스템은 성능, 에너지 효율, 환경 규제 준수를 기준으로 설계되어, 까다로운 산업 환경에서도 지속 가능한 운영을 보장합니다.

Munters의 제올라이트 VOC 저감 기술

제올라이트의 기본 분자 구조는 사면체이며, 이는 이산화규소(SiO₄)로 구성됩니다. 각 사면체는 중심에 하나의 실리콘 원자를, 네 모서리에 산소 원자를 가지고 있으며, 이 사면체들이 산소 원자를 공유하면서 서로 연결됩니다. 이렇게 연결된 사면체들은 ‘기공(pore)’을 형성하며, 기공의 크기는 연결된 분자의 수에 따라 결정됩니다.

기공의 크기는 제올라이트의 결정 구조와 함유된 알칼리 금속 이온에 의해 달라지며, 이 크기에 따라 흡착 가능한 VOC의 종류가 결정됩니다.
Munters의 제올라이트 VOC 저감 시스템은 다양한 기공 크기를 가진 소수성 제올라이트를 조합하여, 시중에 널리 사용되는 대부분의 유기용제를 포함한 폭넓은 종류의 VOC를 흡착할 수 있습니다.

제올라이트의 기공은 반데르발스 힘(Van der Waals force)을 이용해 VOC 분자를 포집하고, 가열 시 이들을 방출합니다. 이 과정에서 VOC는 더 적은 양의 공기 흐름에 농축되어, 최종적으로 처리해야 할 공기량이 크게 줄어듭니다.

따라서 Munters의 VOC 농축 시스템은 기존의 재생형 열산화 시스템(RTO)에 비해 훨씬 작은 열산화 장치만으로도 충분하며, 이는 에너지 소비 절감은 물론 초기 설비 투자 비용까지 줄여줍니다. 이러한 경제성과 효율성은 고객에게 탁월한 비용 대비 효과를 제공합니다.

Munters 솔루션

  • 직원 및 주변 지역 사회의 건강 보호
  • 법률 준수 및 제재 방지
  • 플랜트 및 건물의 부식 방지
  • 지속 가능성 자격 증명 향상

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

Munters VOC 농축기 작동 방식

처리 공기가 시스템에 유입되고 입자가 여과되면 휘발성 유기 화합물(VOC)이 제올라이트 로터에 의해 흡수됩니다. 처리 팬이 로터를 통해 공기를 끌어당기고 깨끗한 공기를 방출합니다. 한편 가열된 공기 흐름은 VOC를 제거한 다음 농축되여 지속적인 VOC 흡수에 사용될 로터를 재생합니다. 농축된 VOC는 안전한 파괴를 위해 최종적으로는 열산화장치로 전달됩니다.

지속 가능한 오염 제어를 위한 협력

Munters와 Airprotech는 자동차, 화학 제조, 반도체 제조, 렌더링(rendering) 산업 등 다양한 산업의 고유한 요구에 맞춘 맞춤형 VOC 저감 솔루션을 제공합니다.
저희의 VOC 저감 시스템은 까다로운 환경 규제를 충족시키는 동시에, 공정 성능과 에너지 효율을 극대화합니다.

수십 년에 걸친 풍부한 경험을 바탕으로, Munters와 Airprotech는 농축 및 산화 기술을 통합한 강력하고 효율적인 VOC 저감 솔루션을 제공합니다.

Airprotech 열산화 시스템

Munters 그룹의 일원인 Airprotech는 재생형, 회수형, 직접형 열산화 장치를 포함한 고성능 열산화 시스템을 전문으로 합니다. 다양한 산업 환경에 맞춰 설계된 이 첨단 저감 시스템은 고온 연소를 통해 VOC를 효과적으로 분해하며, 동시에 에너지 회수 효율을 극대화합니다.

수십 년간 축적된 기술력을 바탕으로, Airprotech는 전 세계 산업 현장에서 신뢰할 수 있고 비용 효율적인 VOC 제어 솔루션을 제공합니다.

Munters의 기타 청정 기술

Munters 미스트 엘리미네이터는 오염물질이 함유된 액적이 외부 환경으로 유출되는 것을 방지하여 법적 요건을 충족하고 제재를 피할 수 있도록 도와줍니다. 또한 용매 액체를 포집하여 가스 정제 비용을 최소화합니다. Munters 대량 이송 기술은 화학 성분을 분리하고 액체 추출을 용이하게 합니다.

제품 - VOCs 저감

통합 제올 시스템(IZS)

대기 오염 제어 및 VOC 저감 솔루션

촉매식 산화 장치

Thermal oxidizers

VOC 저감 장비에 대한 전문 서비스

숙련된 기술자가 장비가 최상의 상태로 작동하고 성능을 발휘하도록 도와드립니다. Munters 서비스는 설치부터 서비스 계약 및 예방 유지보수에 이르기까지 광범위한 서비스를 제공합니다. VOC 저감 장비는 보통 대형이며 현장의 특정한 요구사항에 맞게 조정되므로 장비 수명을 더욱 연장하기 위한 추가 개조 및 업그레이드를 제공합니다. 신뢰할 수 있고 에너지 효율적인 방식으로 깨끗한 공기를 공급할 수 있게 돕는 당사의 전문 직원들을 믿고 의지해 주세요.

VOC 저감 지원

새로운 VOC 저감 솔루션을 찾고 계십니까? 기존 설치 장비에 대해 조언이 필요하거나 해당 주제와 관련된 다른 질문이 있으십니까? 현장에서의 오랜 경험과 고객과의 긴밀한 협력을 통해 일하는 당사를 믿고 의지해 주세요. VOC 저감 프로젝트를 성공적으로 완료하려면 문의하세요.

VOC 저감 솔루션 | Munters