L'umidità non controllata rappresenta una minaccia per la sicurezza alimentare

Nella lavorazione di carne, suino, pollame e salumi, l'umidità non controllata può creare rapidamente condizioni che compromettono la qualità del prodotto, la resa produttiva e la conformità agli standard di sicurezza alimentare come USDA e HACCP. 

Livelli eccessivi di umidità, ad esempio dopo operazioni di lavaggio e asciugatura manuale, possono causare condensa su superfici, attrezzature e strutture edilizie, aumentando il rischio di  
 
proliferazione di batteri e muffe nelle aree produttive sensibili dal punto di vista igienico. Il vapore acqueo e l'infiltrazione di umidità possono inoltre influenzare i processi di stagionatura e maturazione della carne, il confezionamento e le operazioni di lavorazione, incidendo sulla qualità e sull'uniformità del prodotto. 

Nelle celle frigorifere, l'umidità in eccesso contribuisce alla formazione di ghiaccio e brina, a pavimenti scivolosi e a problemi di scansione dei codici a barre, influenzando la sicurezza operativa e la movimentazione quotidiana. 

L'umidità non controllata non è semplicemente un inconveniente, ma una minaccia diretta alla sicurezza alimentare, all'affidabilità operativa e alla sicurezza dell'ambiente di lavoro.

Senza deumidificazione rischi:

  • Condensa sui prodotti che può causare contaminazione.
  • Maggiori esigenze di pulizia a causa dell'umidità residua dopo il lavaggio.
  • Perdite di prodotto dovute alla rifilatura e al deterioramento.
  • Sbrinamenti e interventi di manutenzione più frequenti nelle celle frigorifere.
  • Maggiore consumo energetico e tempi di fermo più elevati.

"Dopo l'installazione delle apparecchiature di deumidificazione, non abbiamo più avuto bisogno di appendere teli di plastica né di impiegare le consuete due persone per turno per controllare la condensa. Non dobbiamo più asciugare i soffitti al mattino dopo le operazioni di pulizia e sanificazione. Continueremo a utilizzare questa tecnologia in futuro per eliminare la condensa."

Mike Hanson, Complex Manager

Tyson Foods

Sfide causate dall'umidità eccessiva nella lavorazione della carne

L'umidità eccessiva dovrebbe essere evitata negli impianti di lavorazione di carne, salumi, suino e pollame per prevenire la formazione di nebbia e garantire il rispetto degli standard igienici.

La pulizia frequente rappresenta una sfida nella lavorazione della carne

Gli impianti di lavorazione della carne richiedono grandi quantità d'acqua per le operazioni di pulizia. Quando umidità e condensa non vengono controllate, i produttori possono subire ritardi nel riavvio della produzione dopo la pulizia e la sanificazione, necessitare di ulteriori interventi manuali di asciugatura e affrontare arresti imprevisti della produzione. Con la deumidificazione, i nostri clienti riscontrano spesso una riduzione dei tempi di asciugatura dopo il lavaggio di circa il 40%, ad esempio da 5 a 3 ore.

Crescita microbica e conformità normativa

Muffe e batteri prosperano negli ambienti umidi tipici degli impianti di lavorazione della carne. Quando l'umidità relativa supera il 70%, la crescita microbica è oltre 22 volte superiore rispetto a un livello di umidità del 50%. Per rispettare i requisiti USDA e HACCP, la condensa deve essere controllata per prevenire la proliferazione batterica e la contaminazione degli alimenti.

Qualità del prodotto, uniformità e riduzione degli sprechi

La qualità della carne può essere compromessa dall'umidità eccessiva, che può causare condensa, deterioramento e un aspetto non uniforme del prodotto. Questo vale per l'intero processo produttivo, inclusa la fase di confezionamento. Un efficace controllo dell'umidità contribuisce a ridurre gli sprechi, prolungare la durata di conservazione e garantire prodotti di qualità costantemente elevata.

Deumidificazione a rotore essiccante per la lavorazione di carne, suino e pollame

Per controllare l'umidità, la deumidificazione è fondamentale lungo tutta la catena di lavorazione della carne. I deumidificatori a rotore essiccante ad alta efficienza energetica di Munters aiutano i produttori di carne, suino e pollame a migliorare l'igiene, proteggere la qualità del prodotto, ridurre gli sprechi e garantire l'efficienza operativa in ogni fase produttiva. 

  • Migliorare la conformità ai requisiti di sicurezza alimentare in ambienti predisposti per HACCP. 
  • Aumentare il tempo di attività produttiva con meno interruzioni. 
  • Ridurre gli sprechi di prodotto e le rilavorazioni. 
  • Ridurre i tempi di sanificazione e sbrinamento. 
  • Migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro. 
  • Ridurre il consumo energetico e i costi operativi. 

Humidity control across the meat processing chain...

1. Slaughter and primary processing

Prevent condensation on ceilings and equipment all year round to improve hygiene and reduce contamination risk in slaughter houses and abattoirs.

2. Cutting and deboning halls

Maintain stable RH to reduce microbial growth and improve operator comfort and productivity.

3. Chilled processing areas

Eliminate condensation at low temperatures and reduce sanitation time between shifts.

...ensures perfect products and operational efficiency

Sei pronto a ottimizzare il tuo impianto di lavorazione della carne o del pollame?

Soluzioni selezionate ideali per il tuo impianto di lavorazione della carne

MX3 – Deumidificatore a rotore essiccante per la produzione di carne 

Cerchi un deumidificatore di medie dimensioni per il tuo stabilimento di produzione alimentare? Munters MX3 potrebbe essere la soluzione ideale. 

Si tratta di un deumidificatore ad alte prestazioni progettato per le applicazioni più impegnative. Grazie a un'efficienza energetica migliorata del 15-20% rispetto al modello precedente, MX3 combina elevate prestazioni di deumidificazione e consumi ridotti in un design compatto e resistente alla corrosione.

MX3 è ideale per aree di taglio e lavorazione che richiedono un controllo preciso ed efficiente dell'umidità e può essere installato come unità autonoma o come elemento centrale della soluzione di trattamento aria altamente personalizzabile MX3 PLUS.

DSS Pro – Controllo dell'umidità per grandi impianti di lavorazione della carne 

Stai cercando un deumidificatore per un grande impianto di produzione di carne? La serie Munters DSS Pro potrebbe essere la soluzione ideale. La produzione di carne, suino e pollame richiede un controllo preciso dell'umidità 24 ore su 24 per garantire la conformità ai requisiti HACCP. La deumidificazione a rotore essiccante assicura risultati stabili, prestazioni elevate e sprechi minimi. 

Ottieni risparmi energetici fino al 30% con i deumidificatori Munters DSS Pro o DSS Pro SE.

Munters DSS Pro è una soluzione di trattamento dell'aria completamente integrata e modulare, progettata per il controllo preciso di temperatura e umidità nelle applicazioni industriali più esigenti. I moduli altamente configurabili per il pretrattamento e/o il post-trattamento vengono forniti preassemblati, testati in fabbrica e pronti per l'uso. 

DSS Pro SE si basa sulla stessa comprovata tecnologia modulare ed è una versione semplificata del DSS Pro, nella quale i componenti essenziali sono integrati in un'unica unità compatta.

Soluzioni selezionate ideali per il tuo impianto di lavorazione della carne

ML

Deumidificatori autonomi

IceDry 1400 AirC

Deumidificatori autonomi

MX2

Deumidificatori autonomi

MCD

Deumidificatori autonomi

Scopri di più su come ottimizzare il clima nella lavorazione della carne

Prevenire la diffusione dei batteri nell'industria alimentare

La ricerca ha identificato una sfida critica negli impianti di lavorazione alimentare. Anche quantità molto ridotte di alcuni tipi di batteri possono causare gravi malattie nelle persone e avere conseguenze significative.

Scarica il white paper

Il ruolo della deumidificazione nel vostro piano HACCP

Gli impianti di lavorazione della carne possono essere fortemente influenzati dall'umidità non controllata, che può compromettere sia la produzione sia i processi HACCP. Integrando la deumidificazione a rotore essiccante nel vostro impianto, la sicurezza alimentare può essere migliorata significativamente grazie alla riduzione della condensa. Una valutazione approfondita dei rischi dovrebbe includere il controllo dell'umidità come parte integrante del piano HACCP per evitare che la condensa goccioli sui prodotti di origine animale.

Leggi la brochure

Supporto per l'intero ciclo di vita dai professionisti dell'assistenza Munters

I sistemi di deumidificazione a rotore essiccante Munters sono progettati per le condizioni operative impegnative tipiche degli impianti di lavorazione della carne. 

Per garantire il funzionamento efficiente e affidabile delle apparecchiature, i nostri team di assistenza forniscono supporto specializzato durante tutto il ciclo di vita del sistema, dalla messa in servizio alla manutenzione programmata, dai controlli delle prestazioni alla fornitura di ricambi e all'assistenza tecnica. 

Grazie ai servizi Munters, i produttori possono proteggere le aree produttive critiche, ridurre i tempi di fermo, mantenere la conformità normativa e garantire la continuità operativa con la massima affidabilità. 

Chiedici informazioni sui nostri contratti di assistenza personalizzati per la tua specifica applicazione.

Domande frequenti sulla lavorazione di carne, salumi, suino e pollame

Il controllo dell'umidità previene la formazione di condensa, che può causare crescita batterica, contaminazione dei prodotti e rischi per la sicurezza. È fondamentale per mantenere gli standard igienici e l'elevata qualità dei prodotti negli ambienti refrigerati.

In genere, mantenere l'umidità relativa tra il 40% e il 60% aiuta a limitare la crescita microbica e a ridurre il rischio di formazione di condensa.

La prevenzione della condensa e il mantenimento dell'umidità entro livelli ottimali sono essenziali per la conformità alle normative sulla sicurezza alimentare. Molti microrganismi prosperano in ambienti umidi. Anche mantenendo basse temperature, elevati livelli di umidità possono favorire lo sviluppo di muffe e batteri. Mantenendo l'umidità relativa intorno al 40-60% RH, i deumidificatori Munters contribuiscono a limitare la crescita microbica e possono anche ridurre il rischio di trasmissione virale. Ciò significa che si evita la formazione di gocce d'acqua su carne e imballaggi, contribuendo al rispetto delle normative e degli standard di sicurezza alimentare. Soffitti e superfici asciutti riducono il rischio di contaminazione da Listeria, Salmonella e altri microrganismi indesiderati. Con le soluzioni di deumidificazione Munters, i produttori possono operare con fiducia nel rispetto delle linee guida USDA, FDA e HACCP, evitando che l'umidità crei aree nascoste favorevoli allo sviluppo di agenti patogeni.

Assolutamente sì. In molti stabilimenti di lavorazione della carne e del pollame, una parte significativa del tempo produttivo viene persa a causa delle operazioni di pulizia e sbrinamento provocate dall'umidità in eccesso. Le soluzioni climatiche Munters asciugano gli ambienti di produzione molto più rapidamente, riducendo i tempi di attesa necessari prima che le aree tornino operative dopo il lavaggio o lo sbrinamento. Invece di impiegare ore per rimuovere l'acqua dai pavimenti o asciugare la condensa dalle strutture superiori, un deumidificatore Munters elimina l'umidità durante la notte. Il risultato è una riduzione dei tempi di sanificazione, una ripartenza più rapida della produzione, meno fermi non programmati, minori consumi energetici, maggiore capacità produttiva e una migliore efficienza complessiva dell'impianto.

Le aree di stoccaggio refrigerato sono particolarmente vulnerabili ai problemi causati dall'umidità. Quando aria calda e umida entra in una cella frigorifera, ad esempio attraverso porte aperte o durante le operazioni di carico, si condensa e può congelarsi, causando accumuli di ghiaccio e brina su evaporatori, soffitti e confezioni dei prodotti. Ciò aumenta il rischio di scivolamenti e rende le operazioni di pulizia più difficili. Inoltre, lo scioglimento del ghiaccio può gocciolare sulla carne, favorendo la crescita batterica e il deterioramento del prodotto. Il modo migliore per prevenire questi problemi è rimuovere l'umidità prima che entri o condensi nella cella frigorifera. I deumidificatori Munters svolgono esattamente questa funzione. Il risultato è uno stoccaggio più sicuro ed efficiente, con meno ghiaccio, minori esigenze di sbrinamento e una migliore protezione dei prodotti refrigerati.

Munters combina tecnologia avanzata ed esperienza settoriale per offrire soluzioni ottimali agli impianti di lavorazione alimentare. La nostra tecnologia a rotore essiccante rappresenta uno standard di riferimento per la deumidificazione ad alte prestazioni e consente di raggiungere i bassi livelli di umidità richiesti dalla produzione di carne e pollame in modo molto più efficiente rispetto ai tradizionali sistemi HVAC o di sola refrigerazione. I rotori Munters sono progettati per assorbire maggiori quantità di umidità e garantire prestazioni più costanti rispetto alle soluzioni alternative. Questo si traduce in una maggiore efficienza energetica, un ingombro ridotto delle apparecchiature e costi operativi inferiori. Grazie a decenni di esperienza nel settore alimentare, Munters è inoltre in grado di sviluppare soluzioni personalizzate che tengono conto delle caratteristiche specifiche di ogni impianto e delle relative sfide climatiche. Possiamo effettuare un'analisi del sito e progettare una soluzione su misura che aiuti a rispettare gli standard normativi, ridurre i consumi energetici e aumentare la produttività.

Sei pronto a ottimizzare il tuo impianto di lavorazione della carne o del pollame?