Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
La méthode la plus courante pour sécher des produits consiste à envoyer de l'air chaud, et donc à faire évaporer l'humidité présente à l'intérieur du produit.
Or il s'agit là d'une solution qui est loin d'être idéale car l'accroissement de chaleur et d'humidité ne fait que renforcer le risque de développement de moisissures et de champignons. Ceux-ci peuvent à leur tour provoquer la corrosion des appareils et l'apport de chaleur peut potentiellement abimer le produit en cours de séchage.
Les déshumidificateurs dessicants de Munters extraient l'humidité présente dans l'air en créant une zone de basse pression de vapeur à la surface du dessiccant. La pression exercée par l'eau dans l'air est plus élevée, de sorte que les molécules d'eau poussent l'air vers le dessiccant et l'air est déshumidifié.
À mesure que le dessiccant récupère l'humidité présente dans l'air ambiant, l'air sec se décharge dans la zone du procédé et le flux d'air de réactivation renvoie l'air humide vers l'extérieur.
L'idée à la base de la roue de séchage par dessiccant (le rotor) est très simple :
De l'air est envoyé à travers le rotor et le dessiccant absorbe l'humidité présente dans l'air. L'air qui quitte le rotor est de l'air sec.
L'utilisation des déshumidificateurs de Munters permet de maintenir les conditions constantes pour éviter toutes conditions destructives. La santé, la sécurité et l'hygiène des clients s'en trouvent améliorées dans le même temps.
.
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!